(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B45 対辺 8×75 ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B45 対辺 8×75 ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
752円
税込単価
827円

六角ボルト・ナット用ソケットビット。【特長】・対辺8。【用途】・自動車整備、生...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(mm):
    8
  • 全長(mm):
    75
  • はめ合い部深さ(mm):
    22
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4907587329066
  • トラスココード:
    126-6110
  • ソケット外径(mm):
    13.5
  • 差込角(mm):
    8
  • 特長:
    ヘックスネジ用のソケットビット。

Loading...

ソケットビット No.B45の仕様

ソケットビット No.B45の外観

ソケットビット No.B45の外観
刃先区分 : ソケット
ソケットサイズ : A / F8.0mm
本体全長 : 75mm
本体重量 : 30g

特長

特長

注意事項
作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
ネジのサイズに合ったものを使用してください。
必要以上に無理な力で使用しないでください。
動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B45875

10

10個

752( 827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用ソケットビット。
【特長】
・対辺8。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B45 対辺 8×75 ソケットビットの型番B45875のページです。
型番B45875に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B45 対辺 8×75 ソケットビット

B45 対辺 8×75 ソケットビット

    B45 対辺 5.5×75 ソケットビット

    B45 対辺 5.5×75 ソケットビット

      B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

      B45 対辺 5.5×100 ソケットビット

        B44 ソケットビット 軸寸法:5mm

        B44 ソケットビット 軸寸法:5mm

          B45 対辺 7×75 ソケットビット

          B45 対辺 7×75 ソケットビット

            B45 対辺 13×100 ソケットビット

            B45 対辺 13×100 ソケットビット

              B45 対辺 13×75 ソケットビット

              B45 対辺 13×75 ソケットビット

                B45 対辺 6×100 ソケットビット

                B45 対辺 6×100 ソケットビット

                  B45 対辺 10×75 ソケットビット

                  B45 対辺 10×75 ソケットビット

                    B45 対辺 7×100 ソケットビット

                    B45 対辺 7×100 ソケットビット

                      B45 対辺 10×150 ソケットビット

                      B45 対辺 10×150 ソケットビット

                        No.S6 トルクスソケット

                        No.S6 トルクスソケット

                          B45 対辺 14×100 ソケットビット

                          B45 対辺 14×100 ソケットビット

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 752円 820円 1,084円 775円 701円 1,512円 893円 1,084円 662円 611円 938円 7,520円 1,498円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   1日目  
                            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー - 電動ドライバー
                            ソケット形状 6角 6角 6角 8角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 - 6角
                            二面幅寸法(mm) 8 5.5 5.5 - 7 13 13 6 10 7 10 - 14
                            全長(mm) 75 75 100 - 75 100 75 100 75 100 150 75 100
                            はめ合い部深さ(mm) 22 25 25 25 22 22 22 25 22 22 22 - 22

                            B45 対辺 8×75 ソケットビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました