(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーションビット No.BT43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーションビット No.BT43

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
224円
税込単価
246円

トーション部がネジ締め時の衝撃を吸収する高耐久性ビット。 【特長】 ・片側が折...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    75
  • マグネット:
    なし
  • トーションビット:
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 軸径(mm):
    3.5
  • JANコード:
    4907587328540
  • トラスココード:
    371-2834
  • 熱処理区分:
    H
  • 特長:
    片側が折れても反転させて使える。木ネジなどのソフトジョイント用。

型番

BT4323575H 解除

Loading...

産業用Bタイプビットの概要

BT4323575Hの寸法図

BT4323575Hの寸法図

BT4323575Hの先端

BT4323575Hの先端

BT43235100Hの寸法図

BT43235100Hの寸法図

BT43235100Hの先端

BT43235100Hの先端

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT4323575H

10

10個

224( 246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トーション部がネジ締め時の衝撃を吸収する高耐久性ビット。
【特長】
・片側が折れても反転させて使える。
・木ネジなどのソフトジョイント用。
・ネジ締め時に発生する衝撃を効率的に吸収。
・ビットの折れ・先端の破損を防ぐ。
・耐久性、締めつけトルク精度大幅アップ。
【用途】
・建築・設備作業幅広く。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションビット No.BT43の型番BT4323575Hのページです。
型番BT4323575Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーションビット No.BT43

トーションビット No.BT43

    トーションビット AT14P

    トーションビット AT14P

      No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

      No.V タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)

        両頭ビット No.A14

        両頭ビット No.A14

          両頭ビット パワー刃先 No.A14P

          両頭ビット パワー刃先 No.A14P

            段付ビット No.D81

            段付ビット No.D81

              No.V トルクスビット

              No.V トルクスビット

                トルクスビット No.V5

                トルクスビット No.V5

                  ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ

                  ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ

                    No.A19 ヘックスビット

                    No.A19 ヘックスビット

                      AZ14 ギザビット

                      AZ14 ギザビット

                        タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

                        タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

                          精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

                          精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル APEX ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 224円 230円 745円 186円 163円 252円 611円 713円 1,606円 235円 210円 706円 691円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~  
                            先端形状 プラス(+) プラス(+) トルクス プラス(+) プラス(+) プラス(+) トルクス トルクス 六角 六角 プラス(+) トルクス(いじり止め) トルクス
                            先端サイズ・プラス(+) No.2 No.2 - - No.2 No.2 - - - - No.2 - -
                            差込部形状 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 - 六角 六角 六角 ストレート
                            差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 8mm - 8mm 6.35mm 5mm -
                            全長(mm) 75 - - - - 82 - - - 65 - - 40

                            トーションビット No.BT43のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました