(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジック式スポンジ 170mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジック式スポンジ 170mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,151円
税込単価
2,366円

研磨機械用部品のマジック式スポンジ。【特長】・パット。【用途】・各種研磨部品に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 適用機種:
    SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)
  • 外径寸法(mm):
    170
  • 部品:
    パット
  • 用途:
    各種研磨部品に合せてご使用ください

Loading...

製品仕様

マジック式スポンジ 170mm:関連画像

331744の外観

331744の仕様

  • 外径:170mm用

適用機種
()内は旧形

  • SP 18VB
  • (SP 18VA)
  • (SP 18)
  • (SP 23)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

331744

1個

2,151( 2,366円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研磨機械用部品のマジック式スポンジ。
【特長】
・パット。
【用途】
・各種研磨部品に合せて使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジック式スポンジ 170mmの型番331744のページです。
型番331744に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジック式スポンジ 170mm

マジック式スポンジ 170mm

    面ファスナーパット

    面ファスナーパット

      マルチバイス

      マルチバイス

        マジック式ラバーパット

        マジック式ラバーパット

          ウールボンネット

          ウールボンネット

            メリヤスバフ

            メリヤスバフ

              ホビールータ用ロールペーパー 4901812

              ホビールータ用ロールペーパー 4901812

                ホビールータ用バフ 4901806

                ホビールータ用バフ 4901806

                  ウールパッド(マジック式/180mm)

                  ウールパッド(マジック式/180mm)

                    ホビールーター用バフ 4901810

                    ホビールーター用バフ 4901810

                      ホビールータ用軸付砥石 4901804

                      ホビールータ用軸付砥石 4901804

                        電動工具用カーボンブラシ

                        電動工具用カーボンブラシ

                          サンダポリシャ用パッド組立125mm

                          サンダポリシャ用パッド組立125mm

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) DREMEL HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) リョービ リョービ マキタ リョービ リョービ リョービ リョービ
                            通常価格 2,151円 4,600円 7,407円 3,900円 4,200円 5,008円 4,171円 2,298円 4,267円 2,743円 3,971円 1,000円 10,667円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   5日目   9日目   3日目   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - -
                            適用機種 SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23) - - - - SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23) - - - - - - -
                            外径寸法(mm) 170 125 - - - 180 - - - - - - -
                            部品 パット パット - パット - 研磨部品 - - - - - - -
                            用途 各種研磨部品に合せてご使用ください 各種研磨部品に合せてご使用ください - 各種研磨部品に合せてご使用ください - 金属塗装面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し 木工製品の仕上面磨き - - - - - - -

                            マジック式スポンジ 170mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました