(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄筋カットベンダー VB16Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄筋カットベンダー VB16Y

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,105円
税込単価
198,116円

【特長】・鉄筋16mmを切る、曲げるが1台でOK・二重絶縁・電子制御・無段変速...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動油圧式鉄筋カッター
  • 切断能力(mm):
    D10,D13,D16
  • 電流(A):
    6.0
  • 電源:
    単相100
  • 曲げ速度180°曲げ(s):
    4.1
  • 曲げ角度(°):
    0~180
  • 曲げ半径R(mm):
    19.0
  • コード(m):
    2心・2.5
  • 曲げ能力(mm):
    D10,D13,D16
  • 消費電力(W):
    570
  • 質量(g):
    17000
  • 特長:
    鉄筋16mmを切る、曲げるが1台でOK!
  • 仕様:
    ケース付 電子制御 無段変速 樹脂ボディ 環境マーク
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ(M5)、カッタ

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

鉄筋16mmを切る、曲げるが1台でOK

鉄筋カットベンダー VB16Y:関連画像

VB16Y寸法図

同時に加工できる本数

  切断 曲げ
D10mm 2本 3本
D13mm 1本 2本
D16mm 1本 1本
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VB16Y

1個

180,105( 198,116円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋16mmを切る、曲げるが1台でOK
・二重絶縁
・電子制御
・無段変速
・樹脂ボディ
【用途】
・コンクリート補強用に使用する鉄筋の切断および曲げ作業に最適

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋カットベンダー VB16Yの型番VB16Yのページです。
型番VB16Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄筋カットベンダー VB16Y

鉄筋カットベンダー VB16Y

    ハイカッタ(交流電源タイプ)

    ハイカッタ(交流電源タイプ)

      鉄筋カッタ SC161

      鉄筋カッタ SC161

        全ネジカッター替刃

        全ネジカッター替刃

          鉄筋カッタ SC191

          鉄筋カッタ SC191

            板金用切断機“エースカッター”替刃

            板金用切断機“エースカッター”替刃

              板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

              板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                板金用切断機“キーストンカッタ”(厚板用)替刃

                板金用切断機“キーストンカッタ”(厚板用)替刃

                  コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

                  コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

                    メーカー HiKOKI(旧日立工機) サンワ電動工具 マキタ Panasonic マキタ サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 HiKOKI(旧日立工機)
                    通常価格 180,105円 78,755円 171,649円 4,360円 203,980円 7,373円 5,858円 2,700円 179,066円
                    通常出荷日 7日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                    商品タイプ 電動油圧式鉄筋カッター 板金用切断機 電動油圧式鉄筋カッター その他 電動油圧式鉄筋カッター その他 その他 その他 充電式鉄筋カッタ
                    切断能力(mm) D10,D13,D16 - 3~16 - 3~19 - - - 軟鋼材(SS400、SD345)外径4~16
                    電流(A) 6.0 - - - - - - - -
                    電源 単相100 - - - - - - - -
                    曲げ速度180°曲げ(s) 4.1 - - - - - - - -

                    鉄筋カットベンダー VB16Yのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました