(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 Normally closed 特15-133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉札 Normally closed 特15-133

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
399円
税込単価
439円

バルブの開閉表示に使用する安全標識。【特長】・ラミネート加工で、文字が消えにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ(mm):
    50丸×2
  • 表示内容詳細:
    Normally closed
  • 色:
  • 材質詳細:
    PET
  • コード:
    特15-133
  • トラスココード:
    814-9731
  • 印刷方向:
    両面印刷
  • 仕様:
    4㎜φ穴×1
  • 仕様2:
    ラミネート加工
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

サイズ : 50丸×2mm
材質 : PET
仕様 : ラミネート加工・4mmφ(直径4mm)穴×1・両面印刷

ラミプレートの特長・性能

ラミプレート・強化ラミプレート

エンビ素材を任意の厚さに積載し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形した物で通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート

軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度を持つ。特にワッペンやリボン・腕章などに最適。

半軟質ラミプレート

軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰は有るが柔軟性を持つ、不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているので、ラミプレートと同じ強度を持つ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET

PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されている為、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことができる。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

接着剤

路面標識 「フォークリフト注意」 路面−31のプレス外観

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことがない。積載構造になっているので、他のエンビ板と比べて衝撃に強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されている為印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることで、いつまでも美しさを保つ。

ラミプレートの構造

印刷部分が封入されているので、擦っても印刷部分は消えない。汚れたら洗剤・シンナー等で拭いても大丈夫。

印刷部分が封入されているので、擦っても印刷部分は消えない。汚れたら洗剤・シンナー等で拭いても大丈夫。

印刷部分が封入されているので、風雨や太陽光線に直接当たらず、きわめて強い耐候性を持っている。

印刷部分が封入されているので、風雨や太陽光線に直接当たらず、きわめて強い耐候性を持っている。

ラミプレートの用途

耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用できるのが利点。

  1. 1.錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  2. 2.文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  3. 3.ホコリ、泥が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  4. 4.マーカーなどで課名、氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封入されているので、消えることはない。
  5. 5.軟質ラミネートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用可能。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

151130

1枚
10

2個

399( 439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブの開閉表示に使用する安全標識。
【特長】
・ラミネート加工で、文字が消えにくい
・サイズ:50丸×2mm
・材質:PET
・仕様:ラミネート加工、Φ4(直径4mm)穴×1、両面印刷
【用途】
・バルブの開閉表示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 Normally closed 特15-133の型番151130のページです。
型番151130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 Normally closed 特15-133

バルブ開閉札 Normally closed 特15-133

    バルブ開閉札 Normally open 特15-132

    バルブ開閉札 Normally open 特15-132

      バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

      バルブ開閉札 「Normally open/Normally closed」

        バルブ開閉札 50mmφ

        バルブ開閉札 50mmφ

          バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

          バルブ開閉札 「閉」 15102シリーズ

            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 アズワン
            通常価格 399円 399円 428円 450円 422円
            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 -
            表示内容 その他 その他 その他 その他 -
            サイズ(mm) 50丸×2 50丸×2 - 50丸×2 -
            表示内容詳細 Normally closed Normally open - - -
            - - -

            バルブ開閉札 Normally closed 特15-133のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 裏面はどうなっていますか?
            A
            両面が同じ文言です。

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました