(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ札 A・B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ札 A・B【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,700円 ~ 2,550円
税込価格
1,870円 ~ 2,805円

あらゆる場面での分類や整理に便利な名札。【特長】・アルミ材質の小判札。・棚や工...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

棚や工具、配線などの整理に最適

アルミ札-A サイズ: W55×D36×H0.8mm 材質: アルミ 仕様: φ3.2(直径3.2mm)穴×1

アルミ札-A

サイズ: W55×D36×H0.8mm
材質: アルミ
仕様: φ3.2(直径3.2mm)穴×1

アルミ札-B サイズ: φ30(直径30mm)×0.8mm 材質: アルミ 仕様: φ3.2(直径3.2mm)穴×1

アルミ札-B

サイズ: φ30(直径30mm)×0.8mm
材質: アルミ
仕様: φ3.2(直径3.2mm)穴×1

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
トラスココード
コード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
55×36×0.8
441-3199
アルミ札-A
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

2,550( 2,805円 )

1日目

30φ×0.8
441-3202
アルミ札-B
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる場面での分類や整理に便利な名札。
【特長】
・アルミ材質の小判札。
・棚や工具、鍵、配線などのあらゆる場面の分類・整理に最適。
【用途】
・棚や工具等の判別に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ札 A・B

アルミ札 A・B

    ステンレス札 A・B

    ステンレス札 A・B

      ファイバー札 20031シリーズ

      ファイバー札 20031シリーズ

        メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン
        通常価格 1,700円 2,232円 6,175円
        通常出荷日 1日目   2日目   8日目  
        商品タイプ リング穴付き リング穴付き -
        穴径(mm) φ3.2 φ3.2 -
        内容量 1袋(10枚) 1パック(10枚) -

        アルミ札 A・Bのレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
        製品用
        評価 4.0満足度:4.02023/02/24
        自社製品につける名札として使用しています。アルミ製であり製品にキズがつくこともなく良好に使用できています。製品の分類や整理をする際、サイズもちょうど良く有効に使えています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        製品の識別管理用として
        評価 5.0満足度:5.02021/04/27
        当初で設計して製作している製品に使うため、札にナンバーを入れ識別を管理するのに使用しています。また製品のサイズにより札のサイズも変えています。札が足りなくなったので、まとまった数を今回もいつも通りにミスミからリピート購入しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 無地のものしかありませんか?
        A
        本商品は無地のみですが、お客様で自由に記入ができます。

        名札カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました