(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤー入り布製安全コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤー入り布製安全コード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,488円 ~ 1,888円
税込価格
1,637円 ~ 2,077円

【特長】・布製だからからみにくい!・撥水効果抜群!・丈夫な材質!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 先端の形状:
    両端フック×2個
  • 材質(芯):
    ステンレスワイヤ
  • 内容量:
    1本

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大伸長(mm)
全長(mm)
色(詳細)
使用荷重
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
1260
680
ブラック
5kg
1本

1個

1,888( 2,077円 )

4日目

ブルー
1260
680
ブルー
5kg
1本

1個

1,888( 2,077円 )

4日目

その他
1260
680
ネイビー
5kg
1本

1個

1,888( 2,077円 )

4日目

レッド
1260
680
レッド
5kg
1本

1個

1,888( 2,077円 )

4日目

ブラック
1060
620
ブラック
2kg
1本

1個

1,488( 1,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
1060
620
ネイビー
2kg
1本

1個

1,488( 1,637円 )

4日目

レッド
1060
620
レッド
2kg
1本

1個

1,488( 1,637円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布製だからからみにくい!
・撥水効果抜群!
・丈夫な材質!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤー入り布製安全コード

ワイヤー入り布製安全コード

    インパクト用布製安全コード

    インパクト用布製安全コード

      布製安全コード

      布製安全コード

        携帯電話用布製安全コード

        携帯電話用布製安全コード

          DBLTACT 布製安全コード

          DBLTACT 布製安全コード

            布製安全コード エクストラロング

            布製安全コード エクストラロング

              電工ドライバー用布製安全コード

              電工ドライバー用布製安全コード

                セーフティーコード (3.0kg用)

                セーフティーコード (3.0kg用)

                  セーフティーコード (1.0kg用)

                  セーフティーコード (1.0kg用)

                    セフティコード

                    セフティコード

                      クレモナロープ 万能パック

                      クレモナロープ 万能パック

                        バーコ カラビナランヤード

                        バーコ カラビナランヤード

                          ワイヤーフィット安全コード

                          ワイヤーフィット安全コード

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT オーエッチ工業 オーエッチ工業 SK-11 ユタカメイク バーコ SK-11
                            通常価格 1,488円 1,720円 997円 1,088円 1,272円 1,588円 1,288円 3,510円 1,418円 805円 2,250円 5,022円 1,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   9日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード ロープ 工具接続コード 工具接続コード
                            先端の形状 両端フック×2個 - - 両端フック×2個 - 両端フック×2個 - - - - - - -
                            材質(芯) ステンレスワイヤ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1個 1本 1本 1個 1本 1本 - - - - - -

                            ワイヤー入り布製安全コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました