(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,678円
税込単価
2,946円

ヘルメット取付形状で煩わしさを解消する安全メガネ。【特長】・ヘルメットの庇に差...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 高さ(mm):
    80
  • 幅(mm):
    240
  • レンズ厚さ(mm):
    1.5
  • 方式:
    全方向スライド回転収納
  • 特長:
    ・鼻部盛り上げ加工・上下自在式・前後調整可
  • 用途:
    MP型ヘルメット用
  • 材質:
    ポリカーボネイト
  • 質量(g):
    75
  • 内容量:
    1個

Loading...

全方向スライド回転収納式のヘルメット取付用保護メガネ

全方向スライド回転式の保護・安全メガネ

全方向スライド回転式の保護・安全メガネ

  • PCワイドカーブ
  • 鼻部盛り上げ加工
  • H80×W240mm、厚み1.5mm
  • MP型ヘルメット用

収納手順

レンズを縦回転し、前頭部へ収納

レンズを縦回転し、前頭部へ収納

レンズをスライドし、前頭部へ収納

レンズをスライドし、前頭部へ収納

レンズを横回転し、前頭部へ収納

レンズを横回転し、前頭部へ収納

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS314

1個

1個

2,678( 2,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘルメット取付形状で煩わしさを解消する安全メガネ。
【特長】
・ヘルメットの庇に差し込んで取り付ける(MP帽専用)
・使わない時は回転させてヘルメット帽体に沿って収納できる
・耐衝撃性に優れたポリカーボネイトレンズ
・全方向スライド回転収納式タイプ
【用途】
・飛来物、飛沫対策に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)の型番CS314のページです。
型番CS314に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)

ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)

    布帽子取付形保護メガネ

    布帽子取付形保護メガネ

      ゴーグル M10C-VF

      ゴーグル M10C-VF

        イージスシリーズオプション ケース

        イージスシリーズオプション ケース

          ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

          ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

            めがねケース MZ‐24

            めがねケース MZ‐24

              Fine UVカットグラス FG-15

              Fine UVカットグラス FG-15

                保護ゴーグル YG-5600

                保護ゴーグル YG-5600

                  ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

                  ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

                    JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

                    JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

                      ヘルメット取付メガネ NSK-117M-T

                      ヘルメット取付メガネ NSK-117M-T

                        スワン ゴグル型保護めがね

                        スワン ゴグル型保護めがね

                          山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                          山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                            メーカー トーアボージン トーアボージン 理研オプテック SmithOptics 理研オプテック ミドリ安全 山本光学 アズワン ミドリ安全 アズワン 理研オプテック 山本光学 山本光学
                            通常価格 2,678円 2,723円 1,985円 5,697円 1,941円 526円 4,010円 1,320円 2,424円 2,413円 2,161円 2,953円 871円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   9日目   2日目   3日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル その他 ゴーグル その他 一眼型メガネ - ゴーグル ゴーグル 取付型メガネ ゴーグル -
                            高さ(mm) 80 70 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 240 - - - - - - - - - - - -
                            レンズ厚さ(mm) 1.5 1 - - - - - - - - - - -
                            方式 全方向スライド回転収納 - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメット取付用保護メガネ(全方向スライド回転収納式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ヘルメット取付形は粉塵対策に使えますか?
                            A
                            いいえ、粉塵対策には適していません。レンズが顔に密着する構造ではありませんので隙間があります。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました