(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー軍手 CK-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラー軍手 CK-7【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,980円
税込単価
6,578円

7G厚手タイプのケブラー軍手。耐切創に優れたアラミド100%の軍手です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    イエロー
  • 中指長(cm):
    約8.0
  • 手の平幅(cm):
    約10.0
  • 全長(cm):
    約23.0
  • 材質:
    ケブラー100%
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

GLVKB-F 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズゲージ全長中指長手の平幅
GLVKB-F耐切創軍手フリー7イエロー約23.0cm約8.0cm約10.0cm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLVKB-F

1袋(10双)

1パック

10個入り

5,980( 6,578円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

7G厚手タイプのケブラー軍手。
耐切創に優れたアラミド100%の軍手です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケブラー軍手 CK-7の型番GLVKB-Fのページです。
型番GLVKB-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー軍手 CK-7

ケブラー軍手 CK-7

    ケブラー編手袋・軍手 薄手

    ケブラー編手袋・軍手 薄手

      耐熱・耐切創手袋MZ615

      耐熱・耐切創手袋MZ615

        アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

        アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

            耐切創手袋シリーズ KV660

            耐切創手袋シリーズ KV660

              ケブラー編手袋・軍手 厚手

              ケブラー編手袋・軍手 厚手

                耐切創・耐衝撃腕カバー

                耐切創・耐衝撃腕カバー

                  アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

                  アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

                    ケミスターフィット手袋 No.520

                    ケミスターフィット手袋 No.520

                      7Gケブラー 60% 耐切創手袋

                      7Gケブラー 60% 耐切創手袋

                        耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

                        耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ

                          低発塵新縫製手袋

                          低発塵新縫製手袋

                            メーカー ホーケン 赤尾 コクゴ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 赤尾 コクゴ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) マックス(手袋)
                            通常価格 5,980円 312円 15,521円 1,980円 1,980円 1,652円 592円 3,135円 1,552円 1,469円 1,000円 1,067円 4,020円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   4日目   1日目   7日目  
                            使用用途 耐切創 作業用 - - - 耐切創 作業用 - - 耐切創 耐切創 耐切創 品質管理用
                            商品タイプ 軍手 軍手 - - - すべり止め 軍手 - - その他 - インナータイプ スムス
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ 7 10 - - - - 7 - - - 7 13 -
                            イエロー - - - - - - - - - - - -

                            ケブラー軍手 CK-7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました