(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿特工場ぐんて超厚地編

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

綿特工場ぐんて超厚地編【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

強力厚地編み軍手。綿と化繊を3本の糸で編み、純綿軍手に比べてお得で厚手で丈夫な...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 目付(g):
    1000
  • 材質:
    綿、レーヨン、ポリエステル、その他
  • 内容量:
    1ダース(12双)

Loading...

汚れが浸透しにくく滑りにくい、強力な厚手編みの工場に適した手袋

厚地の軍手で厳しい作業にも使用できて、安価で使いやすい。

厚地の軍手で厳しい作業にも使用できて、安価で使いやすい。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2600-G

1ダース(12双)

1パック

12個入り

640( 704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

強力厚地編み軍手。綿と化繊を3本の糸で編み、純綿軍手に比べてお得で厚手で丈夫な、工場に適した手袋。
【特長】
・3本編みでダース1kgあり、厚地で丈夫。ハードな作業にも使用可能。
・綿特軍手は白い合繊軍手に比べて、汚れが手に浸透しにくく滑りにくい。
・綿と化繊を配合しているので、吸湿性や吸汗性に優れる。
【用途】
・純綿軍手より比較的安価でコストパフォーマンスにも優れており、工場作業などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

綿特工場ぐんて超厚地編の型番2600-Gのページです。
型番2600-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿特工場ぐんて超厚地編

綿特工場ぐんて超厚地編

    厚手軍手(綿特工場グンテ超厚地編) フリー 2600-G

    厚手軍手(綿特工場グンテ超厚地編) フリー 2600-G

      純綿軍手 白馬印

      純綿軍手 白馬印

        綿特軍手

        綿特軍手

          日本一チューリップ軍手

          日本一チューリップ軍手

            日本一軍手 No.100

            日本一軍手 No.100

              特紡軍手 剣

              特紡軍手 剣

                純綿軍手

                純綿軍手

                  ハンドペット

                  ハンドペット

                    特紡 日本一 作業用軍手 7910

                    特紡 日本一 作業用軍手 7910

                      純綿5本編軍手・10双組

                      純綿5本編軍手・10双組

                        日本一軍手 No.300

                        日本一軍手 No.300

                          2本編みカラー軍手10双

                          2本編みカラー軍手10双

                            メーカー 富士手袋 アズワン 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル コクゴ 丸和ケミカル 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) 富士手袋 コーコス信岡 コクゴ コーコス信岡
                            通常価格 640円 760円 1,641円 708円 758円 560円 809円 1,150円 157円 382円 780円 504円 384円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 - - - 軍手 軍手 ノンコート 軍手 軍手 - 軍手
                            目付(g) 1000 - - - - - - - - 600 - - -
                            材質 綿、レーヨン、ポリエステル、その他 - - - - - - - - ポリエステル、レーヨン、綿、その他 - - -
                            内容量 1ダース(12双) - - - - - - - - 1ダース(12双) - - -

                            綿特工場ぐんて超厚地編のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            作業用に使い捨てできる厚手のものが欲しく、1パック1ダース入りなので購入しました。今後もこの商品以上に使いやすいものが見つからない限り、これまで通り使い続けると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 火を扱う作業に使えますか?
                            A
                            一般的な特紡軍手に比べ、多少熱には強いですが、高熱で溶けることがございますので、純綿軍手をおすすめいたします。(純綿も燃えないわけではございませんのでご注意ください。)
                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか?
                            A
                            はい、石鹸で水洗い可能です。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました