(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ NEWAOS

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ NEWAOS

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,619円
税込単価
1,781円

【特長】・つるの角度調節が可能なので、顔・頭に合わせてぴったりフィットし快適な...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • サイズ(mm):
    W146×H44
  • レンズ:
    ポリカハードコート
  • 質量(g):
    27
  • 特長:
    紫外線99%以上カットします。顔・頭に合わせてフレームが拡がり、ぴったりフィットします。
  • 仕様:
    つるの角度調節が可能です。紫外線をカットします。
  • 内容量:
    1個

型番

NEWAOS-CAF 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状ゴーグル用途防塵
曇り止めUVカット
傷防止サイズ(mm)W146×H44
レンズポリカハードコート質量(g)27
特長紫外線99%以上カットします。顔・頭に合わせてフレームが拡がり、ぴったりフィットします。仕様つるの角度調節が可能です。紫外線をカットします。
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEWAOS-CAF

1個

1個

1,619( 1,781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つるの角度調節が可能なので、顔・頭に合わせてぴったりフィットし快適な装着感があります。
・紫外線99%以上カットします。
・カラーバリエーション多数。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ NEWAOSの型番NEWAOS-CAFのページです。
型番NEWAOS-CAFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ NEWAOS

保護メガネ NEWAOS

    保護メガネ SS-7599/SS-8088

    保護メガネ SS-7599/SS-8088

      保護メガネ RS-2005

      保護メガネ RS-2005

        保護メガネ(スペクタル形二眼式) EE-12

        保護メガネ(スペクタル形二眼式) EE-12

          保護メガネ GARL

          保護メガネ GARL

            一眼式保護メガネ 710

            一眼式保護メガネ 710

              メガネ 5×8.03.11.00

              メガネ 5×8.03.11.00

                保護めがね 5×8

                保護めがね 5×8

                  ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCR

                  ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCR

                    保護めがねスペクタクル形

                    保護めがねスペクタクル形

                      メーカー 理研化学 アズワン 理研化学 アズワン 理研化学 日本光器製作所 三商 東京硝子器械 ミドリ安全 アズワン
                      通常価格 1,619円 1,580円 1,071円 650円 1,475円 736円 2,500円 2,800円 1,616円 6,090円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   2日目   6日目   9日目   1日目  
                      形状 ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - - 二眼型メガネ -
                      用途 防塵 - 防塵 - 防塵 - - - - -
                      曇り止め - - - -
                      UVカット - - -
                      傷防止 - - - -

                      保護メガネ NEWAOSのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト