(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ RS-2005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ RS-2005

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,071円
税込単価
1,178円

曇り止めレンズ付きの保護めがね。エコノミータイプ【特長】・つるの長さが調節可能...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ:
    ポリカハードコートAF
  • 質量(g):
    27
  • 特長:
    保護めがね。エコノミータイプ
  • タイプ:
    エコノミー
  • 仕様:
    つるの部分が伸縮自在です。紫外線をカットします。
  • 内容量:
    1個

型番

RS-2005-CAF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-2005-CAF

1個

1個

1,071( 1,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

曇り止めレンズ付きの保護めがね。エコノミータイプ

【特長】
・つるの長さが調節可能なので、額に合わせてフィットさせることができます。
・ずれにくく、粉じんや埃が発生する作業に適しています。
・お求めやすい価格。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ RS-2005の型番RS-2005-CAFのページです。
型番RS-2005-CAFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ RS-2005

保護メガネ RS-2005

    ビッグ二眼型保護メガネ

    ビッグ二眼型保護メガネ

      保護メガネ NEWAOS

      保護メガネ NEWAOS

        保護メガネ(スペクタル形二眼式) EE-12

        保護メガネ(スペクタル形二眼式) EE-12

          OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

          OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

            保護メガネ SS-7599/SS-8088

            保護メガネ SS-7599/SS-8088

              一眼式保護メガネ 710

              一眼式保護メガネ 710

                保護メガネ RM-17 ブルー

                保護メガネ RM-17 ブルー

                  保護メガネ GARL

                  保護メガネ GARL

                    山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                    山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                      一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

                      一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

                        ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

                        ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

                          メーカー 理研化学 トラスコ中山 理研化学 アズワン OTOS アズワン 日本光器製作所 理研化学 理研化学 山本光学 トラスコ中山 アズワン
                          通常価格 1,071円 1,615円 1,619円 650円 2,376円 1,580円 736円 1,133円 1,475円 1,693円 1,663円 928円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   4日目   2日目   1日目   9日目  
                          形状 二眼型メガネ - ゴーグル 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                          用途 防塵 - 防塵 - - - - 防塵 防塵 - 防塵 -
                          UVカット -
                          傷防止 - - - -
                          レンズ ポリカハードコートAF - ポリカハードコート - - - - ポリカハードコート ポリカハードコート - - -

                          保護メガネ RS-2005のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました