(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアラインホース 内径8mm×20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアラインホース 内径8mm×20m

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,132円 7,772円
税込単価
15,545円 8,549円

エアラインマスクと空気供給源を接続する防毒マスク用パーツ。【特長】・内径8mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    ホース長20m
  • 適応マスク:
    10-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1
  • ホース長(m):
    20
  • ホース径(mm):
    8
  • 内容量:
    1本(20m)

型番

HS-8-20 解除

Loading...

製品仕様

送気マスクはホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具。コンプレッサや送風機が空気供給源となるものや着用者の肺の吸引力によるものがある。
さまざまな種類の送気マスクの中から正しく機種を選定することで、酸素欠乏環境・有害物質が高濃度で発生している環境・有害性の高い物質が発生している環境で使用することも可能。
作業環境を正しく把握し、対応する性能をもつ送気マスクを使用する必要がある。

送気マスクの種類
  • ※ 粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。
エアラインマスク
圧縮空気を供給
(コンプレッサ等の設備必要)
プレッシャデマンド形
高度の気密性を必要とする
環境での作業
面体形
17号HVG-ZW型など
 
デマンド形
着用者に必要なだけ空気を送るタイプ
  
一定流量形
広範囲な定常的
長時間連続作業
面体形携帯式ろ過筒型
12号HV-Y型など
定置式ろ過筒型
10号D-Z型など
フード形携帯式ろ過筒型
M5-Y型など
定置式ろ過筒型
S2-Z型など
フェイスシールド形
AFP-1型
 
ホースマスク
大気中の空気を送風・吸引
(コンプレッサ等の設備不要)
電動送風機形面体形
SHV-105型など
肺力吸引形面体形
1号H-C型など
顔へフィットしやすい面体

顔へフィットしやすい面体

広く柔軟な特殊カーブを持つ接顔部の形状が、吸盤効
果を生みだして密着性を高めるHAWC(High
Adaptable Wide Concave / 独自の接顔部構造
)リップを採用。
高気密、広視界、軽量を実現している。

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

高い防護性能を持つプレッシャデマンド形エアラインマスク

呼吸に応じた必要量の空気を供給し、さらに、呼吸の
吸気や排気に関わらず、面体内を陽圧(外気より高
い圧力)に保つ構造を持つのがプレッシャデマンド形エ
アラインマスク。
そのため万が一、面体と顔面との間にすき間が生じても
、面体内から外へ空気が噴出するため、外気の侵入を
防いで、より安全に作業することができる。

静電気帯電防止用エアラインマスク

静電気帯電防止用エアラインマスク

可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静
電気が放電することにより、可燃性物質に引火して、爆
発・火災を引き起こす可能性がある。
サカヰ式逃電アース形は、このような静電気の放電を防
ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されてい
る。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、ろ過筒、
耐圧ホースを通じて強制的に大地に流して逃がすので、
可燃性ガスなどの環境でもより安全に使用できる。

製品仕様

エアラインホース8mm×20mの外観

エアラインホース8mm×20mの外観

  • 内径8mm。
  • ホース長20m。
材質

ホース部 : 軟質PVC、ポリエステル系補強糸。
接続部 : 鉄。

  • エアラインマスクと空気供給源を接続する。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-8-20

1本(20m)

1個

14,132円

7,772

( 8,549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアラインマスクと空気供給源を接続する防毒マスク用パーツ。
【特長】
・内径8mm。
・ホース長20m。
・材質はホース部 : 軟質PVC、ポリエステル系補強糸 、接続部 : 鉄。
・エアラインマスク用の耐圧ホース。
【用途】
・エアラインマスクに空気呼吸用のエアーを搬送するのに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアラインホース 内径8mm×20mの型番HS-8-20のページです。
型番HS-8-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアラインホース 内径8mm×20m

エアラインホース 内径8mm×20m

    エアラインホース 内径8mm×10m

    エアラインホース 内径8mm×10m

      送気マスクホース

      送気マスクホース

        直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

        直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

          防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

          防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

            直結式小型防毒マスク用吸収缶 ​G​M​7​7​・​G​M​2​2用

            直結式小型防毒マスク用吸収缶 ​G​M​7​7​・​G​M​2​2用

              吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

              吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用 KGCシリーズ

                直結式小型吸収缶 吸収缶

                直結式小型吸収缶 吸収缶

                  マイティミクロンフィルター1型 AHS用

                  マイティミクロンフィルター1型 AHS用

                    防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

                    防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

                      防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

                      防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

                        吸収缶 KGC-10B-03型 酸性ガス用

                        吸収缶 KGC-10B-03型 酸性ガス用

                          防毒マスク用吸収缶 KGC-70

                          防毒マスク用吸収缶 KGC-70

                            メーカー 興研 興研 アズワン 重松製作所 アズワン 重松製作所 アズワン 重松製作所 興研 アズワン アズワン 興研 アズワン
                            通常価格 14,132円 8,282円 13,400円 477円 1,630円 1,359円 281円 455円 100円 450円 2,420円 390円 1,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 防毒 防毒
                            詳細タイプ ホース長20m ホース長10m - - - - - - - - - 酸性ガス用 -
                            適応マスク 10-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1 10-D-Z/12HV-Z/M5-Y/CM-1/S2-Z/AFP-1 - - - - - - KGC-1型L/S無機ガス用 - - - -
                            ホース長(m) 20 10 - - - - - - - - - - -

                            エアラインホース 内径8mm×20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホースの収納に困っています。簡単に巻き取れる専用のリールはありませんか?
                            A
                            専用のホースリールがあります。ホースリールに収納されている状態でも使用できます。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました