(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
390円
税込単価
429円

G-7/GW-7/HV-7型に対応した直結式小型防毒マスク用パーツ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    有機ガス用
  • 通気抵抗(Pa):
    210
  • 国家検定合格:
    TN305
  • 適応吸収缶(分):
    150
  • 捕集効率(%):
    80
  • 質量(g):
    60
  • 国家検定規格:
    S1
  • 試験ガス:
    シクロヘキサン
  • 試験ガス(濃度)(ppm):
    5
  • 試験濃度(%(ppm)):
    0.03(300)
  • 使用可能マスク:
    G-7/GW-7/HV-7
  • 内容量:
    1個

型番

KGC-10LMC 解除

Loading...

製品仕様

有毒ガスと防毒マスク

化学薬品の種類は何万種類もあり、その多くは高濃度のガスを吸入することによる急性中毒や、低濃度のガスを長期にわたり吸入することで健康障害を受ける可能性がある。また、わずかな量でも著しく有害なものや、気付かないうちに除々に体をむしばむものなどその害も様々。
有毒ガスを防ぐための防毒マスクは、ガスの濃度や種類に応じた吸収缶を使用しないと全く効果がない。また除毒方法もそれぞれの吸収缶によって異なる。

 

防毒マスクを使用する際の濃度上限

防毒マスクは、作業環境中の酸素濃度が18%以上で、常温、常湿、常圧の環境であり、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に使用を限る。

 

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図

選択方法図

  • 目に刺激がある場合は、全面形を使用すること。
  • 粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。
  • 国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。
 

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲン
ガス
酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロ
ヘキサン
アンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
シクロヘキサン





0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--




0.02%
(200ppm)
0.03%
(300ppm)
0.03%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
-0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%
(20ppm)
0.03%
(300ppm)
最大許容透過
限度(濃度)
1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm
 

高性能防毒マスク

防毒マスクはマスクや吸収缶を正しく選択することに加えマスクを顔にしっかり密着させて装着することが重要。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがあり、それではマスクを装着する意味がない。
興研のマスクには顔にしっかり密着させるための様々な技術が取り入れられている。

 

顔へのフィットを向上させる面体技術

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。
フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ 装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも 頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵 フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

 

気密性にこだわった構造

ボンネット二重構造 ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。 ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。

ボンネット二重構造

ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。
ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGC-10LMC

1個

5個

390( 429円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

G-7/GW-7/HV-7型に対応した直結式小型防毒マスク用パーツ。
【特長】
・S1フィルタ内蔵の有機ガス用吸収缶
・ねじ込み式
・軽量小型
・高性能フィルタ内蔵(S1)
・フィットテスターT型使用
【用途】
・塗装作業(吹き付けにより塗装ミストが発生する作業)に最適
・有機ガス発生時に同時に粉じんが発生する場合に使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用の型番KGC-10LMCのページです。
型番KGC-10LMCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用

    吸収缶 KGC-10L FA ホルムアルデヒド

    吸収缶 KGC-10L FA ホルムアルデヒド

      有機ガス・粉じん用 サカヰ式 吸収缶 KGC-5MC型

      有機ガス・粉じん用 サカヰ式 吸収缶 KGC-5MC型

        吸収缶 KGC-10LC 有機

        吸収缶 KGC-10LC 有機

          吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用

          吸収缶 サカヰ式KGC-1型M 有機ガス用

            吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

            吸収缶 サカヰ式KGC-1型L 有機ガス用

              エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型

              エチレンオキシド用吸収缶 KGC-10EOG型

                直結式小型吸収缶 吸収缶

                直結式小型吸収缶 吸収缶

                  直結式小型防毒マスク用吸収缶 ​G​M​7​7​・​G​M​2​2用

                  直結式小型防毒マスク用吸収缶 ​G​M​7​7​・​G​M​2​2用

                    防じん・防毒マスク 吸収缶

                    防じん・防毒マスク 吸収缶

                      吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

                      吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC) CAシリーズ

                        吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

                        吸収缶 KGC-10MC-03型 有機ガス・粉じん用

                          吸収缶 有機ガス用 M-102-T/OV

                          吸収缶 有機ガス用 M-102-T/OV

                            メーカー 興研 興研 興研 興研 興研 興研 興研 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン 興研 SK-11
                            通常価格 390円 588円 394円 323円 297円 297円 3,282円 455円 1,359円 518円 520円 358円 619円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   2日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ
                            商品用途 防毒 防毒 - 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 - 防毒 防毒 使い捨て防じん
                            詳細タイプ 有機ガス用 ホルムアルデヒド用 - 有機ガス用 有機ガス用 有機ガス用 エチレンオキシド用 - - - - 有機ガス用 -
                            通気抵抗(Pa) 210 135 - 110 83以下 115以下 - - - - - 160 -
                            国家検定合格 TN305 TN306 - TN268 - TN36 - - - - - TN184 -

                            吸収缶 KGC-10LMC型 有機ガス・粉じん用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            現場作業各種(塗装時、有機溶剤使用時等)に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            現場作業各種(塗装時、有機溶剤使用時等)に使用しています。用途に応じ適応吸収缶の使い分けをします。防毒はもちろんですが、匂いも気にならず快適な使用感です。除毒能力継続時間も長いのでせっかくなら開封後の望ましい保管方法など明記があるとうれしいです。消費量が多く、また必ず一定期間で使い切る商品ですので、ボリュームディスカウントを最大限考慮頂けると、一括大量注文でコスト還元できるので大変ありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんなガスにも対応できますか?
                            A
                            対応できません。吸収缶は、ガスの種類で使用できる吸収缶が違います。
                            Q 開封前の吸収缶の保管期限を教えてください。
                            A
                            2年間になります。

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました