(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TA-EZドリル用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TA-EZドリル用チップ

通常価格(税別)
8,077円 ~ 11,538円
税込価格
8,885円 ~ 12,692円

【特長】チップ交換が容易で切削性能に優れる挿し木交換式ドリル用のチップです。

詳細情報を確認する

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
トラスココード
寸法/A(mm)
寸法/T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
837-2054
11.4
4.5

1個

8,240( 9,064円 )

1日目

14.1
837-2055
11.4
4.5

1個

8,240( 9,064円 )

1日目

14.5
837-2059
11.4
4.5

1個

8,240( 9,064円 )

1日目

15
837-2064
11.5
4.8

1個

8,453( 9,298円 )

1日目

16
837-2074
12.4
5

1個

8,453( 9,298円 )

1日目

16.3
837-2077
12.4
5

1個

8,453( 9,298円 )

1日目

16.5
837-2079
12.4
5

1個

8,453( 9,298円 )

1日目

17
837-2084
13.2
5.5

1個

8,077( 8,885円 )

2日目

17.5
837-2089
13.2
5.5

1個

8,077( 8,885円 )

2日目

18
837-2094
13.5
5.8

1個

8,077( 8,885円 )

1日目

18.5
837-2099
13.5
5.8

1個

8,077( 8,885円 )

1日目

19
837-2104
14.2
6

1個

8,077( 8,885円 )

2日目

19.5
837-2109
14.2
6

1個

8,077( 8,885円 )

1日目

20
837-2114
15.1
6.5

1個

8,077( 8,885円 )

1日目

20.5
837-2115
15.1
6.5

1個

8,077( 8,885円 )

1日目

21
837-2116
15.7
6.7

1個

9,229( 10,152円 )

1日目

21.5
837-2117
15.7
6.7

1個

9,229( 10,152円 )

2日目

22
837-2119
16.6
7.5

1個

9,229( 10,152円 )

1日目

22.5
837-2121
16.6
7.5

1個

9,229( 10,152円 )

2日目

23
837-2122
17.4
7.5

1個

9,229( 10,152円 )

1日目

24
837-2124
18.2
8

1個

9,229( 10,152円 )

1日目

24.5
837-2125
18.2
8

1個

9,229( 10,152円 )

1日目

25
837-2126
19.1
8

1個

10,272( 11,299円 )

2日目

26
837-2128
19.7
8.5

1個

10,272( 11,299円 )

1日目

26.5
837-2129
19.7
8.5

1個

10,272( 11,299円 )

1日目

27
837-2130
20.4
8.5

1個

10,272( 11,299円 )

1日目

28
837-2133
21.2
9

1個

11,185( 12,304円 )

1日目

28.5
837-2134
21.2
9

1個

11,185( 12,304円 )

2日目

29
837-2135
22.1
9

1個

11,185( 12,304円 )

1日目

30
837-2137
22.5
9.5

1個

11,185( 12,304円 )

1日目

30.5
837-2138
22.5
9.5

1個

11,185( 12,304円 )

1日目

32
837-2139
24.3
10

1個

11,538( 12,692円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
チップ交換が容易で切削性能に優れる挿し木交換式ドリル用のチップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TA-EZドリル用チップ

TA-EZドリル用チップ

    刃先交換式ドリル用チップ TEZ

    刃先交換式ドリル用チップ TEZ

      ダイジェット TA-EZドリル チップ

      ダイジェット TA-EZドリル チップ

        TAタイラードリル用チップ

        TAタイラードリル用チップ

          チップ HT800WP専用 4113

          チップ HT800WP専用 4113

            チップ HT800WP専用 7635

            チップ HT800WP専用 7635

              チップ HT800WP専用 4111

              チップ HT800WP専用 4111

                チップ HT800WP専用 7632

                チップ HT800WP専用 7632

                  チップ HT800WP専用 4112

                  チップ HT800WP専用 4112

                    チップ HT800WP専用 4115

                    チップ HT800WP専用 4115

                      チップ HT800WP専用 4114

                      チップ HT800WP専用 4114

                        IDI-SG(140°汎用ドリルヘッド)

                        IDI-SG(140°汎用ドリルヘッド)

                          DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

                          DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

                            メーカー ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング イスカル タンガロイ
                            通常価格 8,077円 7,790円 10,701円 9,357円 9,922円 3,654円 9,152円 4,306円 9,573円 10,580円 8,890円 6,047円 11,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   3日目~   19日目   3日目~   19日目   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   1日目  
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) K(鋳鉄) - - - P(鋼) M(ステンレス鋼) N(非鉄金属) P(鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)
                            コーティング・表面処理有無 あり - あり
                            コーティング・表面処理(詳細) PVDコーティング JC8050 PVDコーティング - - - - - - - - - - -
                            コーティング種類 その他 - - その他 - - - - - - - - -

                            TA-EZドリル用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました