(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交流安定化電源出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交流安定化電源出力

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
128,400円 ~ 135,000円
税込価格
141,240円 ~ 148,500円

【特長】・単巻変圧器を応用した安定化電源で波形ひずみがありません。・実効値検出...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 商品タイプ:
    変圧器(トランス)
  • 最大電流(A):
    10
  • 質量(g):
    12000.0
  • 奥行(mm):
    275
  • 高さ(mm):
    203
  • 幅(mm):
    190
  • 特長:
    単巻変圧器を応用した安定化電源で波形ひずみがありません。負荷を選びません。 効率が良いです。
  • 用途:
    各種試験の安定電圧供給。計測器。照明用電源。 検査ライン。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
出力電圧(V)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
出力:固定型
100/115
466-1061
固定型

1個

128,400( 141,240円 )

8日目

出力:可変型
10~110
466-1079
可変型

1個

135,000( 148,500円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単巻変圧器を応用した安定化電源で波形ひずみがありません。
・実効値検出型方式の採用により、波形歪の影響がなく、検出値と装置出力電圧が等しくなります。
・入力過電圧、不足電圧を検出、回路を保護。L.E.Dにて表示します。
・効率が良いです。
【用途】
・各種試験の安定電圧供給。
・計測器。
・照明用電源。
・検査ライン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交流安定化電源出力

交流安定化電源出力

    100V昇圧器ハイパワー

    100V昇圧器ハイパワー

      ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

      ボルトスライダー(据置型・電圧計・電流計付)

        ニュートラパック(降圧専用トランス)

        ニュートラパック(降圧専用トランス)

          ポータブルトランス 屋内用

          ポータブルトランス 屋内用

            降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

            降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

              アサダ ダウントランス

              アサダ ダウントランス

                ハイパワー(昇圧専用トランス)

                ハイパワー(昇圧専用トランス)

                  トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

                  トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

                    ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                    ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                      ボルトスライダー(据置型)

                      ボルトスライダー(据置型)

                        万能トランサー(昇降圧自在型)

                        万能トランサー(昇降圧自在型)

                          海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                          海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                            メーカー 山菱電機 日動工業 山菱電機 日動工業 育良精機製作所 日動工業 アサダ 日動工業 スター電器製造 育良精機製作所 山菱電機 日動工業 カシムラ
                            通常価格 128,400円 19,521円 52,472円 46,665円 19,500円 70,675円 64,750円 25,059円 65,060円 19,190円 14,400円 91,556円 18,770円
                            通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V - 単相100V 三相200V その他 - 三相200V 単相100V - 単相200V - - 単相100V
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) -
                            最大電流(A) 10 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12000.0 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 275 - - - - - - - - - - - -

                            交流安定化電源出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました