(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
156,045円 ~ 302,103円
税込価格
171,650円 ~ 332,313円

キャビネット保管システムのスタンダード品【特長】・色は目立たないライトグレー色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 高さ(mm):
    1840
  • 均等積載量(Kg)/段:
    150
  • セット内容(付属品):
    カギ付
  • 色:
    グレー
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

B-18AAGY

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

B-18AGY

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

B-18BAGY、B-18BGY

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

スライド棚 ラッチ機構

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

B-18EAGY、B-18EGY

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

スライド棚

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

ダブルボールスライドレール

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

ラッチ機構

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

棚板の外観

  • 均等耐荷重:150kg
  • 外形寸法:W790×D432×H35mm
  • 段調整ピッチ:50mm

製品の基本仕様・特長

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様:関連画像

引出し・均等耐荷重

  • 均等耐荷重(棚板1段当り):150kg

アジャスター:AJ-4

  • 防振タイプ:φ40(直径40mm)
  • ネジ径:M12×70l
  • 標準装備

B-18AAGY

  • サイズ:間口877×奥行500×高さ1,840mm
  • 質量:105kg
  • アクリル扉付

B-18AGY

  • サイズ:間口877×奥行500×高さ1,840mm
  • 質量:103kg

B-18BAGY、B-18BGY

  • サイズ:間口877×奥行500×高さ1,840mm
  • 付属品:固定金具(B-FSK)2セット
  • ボールスライドレール採用

B-18BAGY

  • アクリル扉
  • 質量:135kg

B-18BGY

  • スチール扉
  • 質量:133kg

※スライド棚1段当り耐荷重70kg

B-18EAGY、B-18EGY

  • サイズ:間口1,714×奥行525×高さ1,840mm

B-18EAGY

  • アクリル扉
  • 質量:165kg

B-18EGY

  • スチール扉
  • 質量:163kg

使用方法・使用事例

使用方法

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様 取扱説明書-1キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
扉仕様
質量(kg)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
877
500
透明窓(塩ビ)付扉
105
-
1台

1個

170,295( 187,325円 )

9日目

877
500
スチール扉
103
-
1台

1個

156,045( 171,650円 )

9日目

877
500
透明窓(塩ビ)付扉
135
ボールスライドレール採用・ラッチ機構付
1台

1個

286,658( 315,324円 )

9日目

877
500
スチール扉
133
ボールスライドレール採用・ラッチ機構付
1台

1個

271,329( 298,462円 )

9日目

1714
525
透明窓(塩ビ)付扉
165
-
1台

1個

302,103( 332,313円 )

9日目

1714
525
スチール扉
163
-
1台

1個

273,864( 301,250円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット保管システムのスタンダード品
【特長】
・色は目立たないライトグレー色を採用
・棚板及びスライド棚は50mmピッチで段替え可能です。
・カギ付
【用途】
・収納具、チェスト、収納庫、ラック、重量保管棚、部品ラック、医療機器保管庫などに
・様々なシーンで活躍するキャビネット機能も兼ね備えた保管棚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

    スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ

    スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ

      大型保管庫

      大型保管庫

        パンチング保管庫 高さ 1800mm

        パンチング保管庫 高さ 1800mm

          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

          ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)

              ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

              ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

                テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

                テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

                  テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

                  テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

                    ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)

                    ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)

                      前扉横収納保管庫

                      前扉横収納保管庫

                        耐薬品保管庫 スチール製

                        耐薬品保管庫 スチール製

                          ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

                          ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ シンコー シンコー シンコー テラオカ テラオカ サカエ サカエ トラスコ中山 ケニス
                            通常価格 156,045円 334,857円 129,579円 258,851円 124,708円 128,054円 130,883円 300,000円 380,000円 220,489円 138,425円 40,921円 42,290円
                            通常出荷日 9日目   18日目   3日目   10日目   5日目   5日目   5日目   19日目   11日目   10日目   3日目   8日目   9日目~  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - - - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            高さ(mm) 1840 1800 1800 1800 1750 1750 1750 900 900 1800 - 880 -
                            均等積載量(Kg)/段 150 - 80 250 - - - - - 250 80 60 -
                            セット内容(付属品) カギ付 - - - - - - - - - - - -
                            グレー - - ホワイト - - - - - ステンレス グレー - -

                            キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板追加は可能ですか?
                            A
                            可能です。
                            Q スライド棚の耐荷重は何kgまで可能ですか?
                            A
                            均等耐荷重で70kgになります。小物で重量物を置く場合は点荷重となり、スライドの破損に繋がるので、出来るだけ棚板の上に板を引く等して荷重の分散をお願いします。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました