ボックスを重ねた状態でも物を取り出せる事が出来ます。【特長】・ ルーバーパネル...
外観図
Z-0B
Z-1B
Z-2B
Z-250
型番 | カラー | 外径寸法 | 容量 |
---|---|---|---|
Z-0B | ブルー | W100×D153×H73mm | 0.7L |
Z-1B | ブルー | W130×D200×H90mm | 1.5L |
Z-2B | ブルー | W190×D280×H140mm | 5.0L |
Z-250 | グリーン | W250×D154×H(前)26×H(奥)60mm | - |
商品タイプ | ポケット | 間口 (mm) | 250 |
---|---|---|---|
奥行 (mm) | 154 | 高さ (mm) | (前)26(奥)60 |
その他 | オプション | 色 | グリーン |
容量(ℓ) | - | 内寸:間口×奥行×高さ(mm) | 242×140×(前)23×(奥)57 |
材質 | ABS樹脂 | 補足 | - |
内容量 | 1個 | - | - |
ボックスを重ねた状態でも物を取り出せる事が出来ます。
【特長】
・ ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
・豊富なカラーバリエーションです。
【用途】
・作業状況に合わせて使い分けができるコンテナ
この商品に近い類似品がありませんでした。
パーツボックス Zタイプの型番Z-250のページです。
型番Z-250に関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけ申し訳ございませんでした。早急に製造メーカーへ確認し、最新の情報へ更新させていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。