(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラックシステム 本体・オプション

ステンレスラックシステム 本体・オプション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,538円 ~ 144,150円
税込価格
22,592円 ~ 158,565円

ステンレス製パンチングパネル【特長】・ステンレス製なので導電対策にも使用可能・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • ピッチ(mm):
    22.5(2010年モデル)
  • 補足説明:
    旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
  • 均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg):
    30

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができる。
全体均等耐荷重:150kg。
均等耐荷重(パネル1枚当り):30kg。
材質:ステンレスSUS304。
2010年モデル(ピッチ22.5mm)。

外観図
パンチングパネルタイプの外観
PLS-3PSU

PLS-3PSU

PLS-4PSU

PLS-4PSU

PLS-3PSUの仕様

間口×奥行×高さ:892×550×1530mm。
質量:27kg。
パンチングパネル:3枚。

PLS-4PSUの仕様

間口×奥行×高さ:892×550×2005mm。
質量:37kg。
パンチングパネル:4枚。

パンチングパネルの外観
パンチングパネル
パンチングパネルの仕様

型番:MP-90PSU。
間口×奥行×高さ:871×22×473mm。
質量:5kg。

  • ※ 旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。

外形図

パネル穴寸法

パネル穴寸法

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

パネルは引っ掛け取付け

パネルは引っ掛け取付け

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
その他
セット内容
質量(kg)
均等耐荷重(全体)(kg)
お届け状態(完成品・組立式)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
871
22
473
オプション
-
5
-
-
1枚

1個

20,538( 22,592円 )

3日目

892
550
1530
-
パンチングパネル3枚
27
150
組立式
1台

1個

112,274( 123,501円 )

3日目

892
550
2005
-
パンチングパネル4枚
37
150
組立式
1台

1個

144,150( 158,565円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製パンチングパネル
【特長】
・ステンレス製なので導電対策にも使用可能
・取付け方も簡単:パンチングパネルに引っ掛けて、付属のビス(抜け止め)をしめるだけ
・単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。
・全体均等耐荷重:150kg
・均等耐荷重(パネル1枚当り):30kg
【用途】
・切削用作業工具や部品、自動車工具や軽量の作業工具等を引っ掛けて管理するときに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラックシステム 本体・オプション

ステンレスラックシステム 本体・オプション

    ステンレスフック SFN/TL-SU

    ステンレスフック SFN/TL-SU

      パンチングパネルフック

      パンチングパネルフック

        フック(大)・パンチングパネル用フックセット

        フック(大)・パンチングパネル用フックセット

          棚フック

          棚フック

            コバンザメ  マグネットバー

            コバンザメ マグネットバー

              コバンザメ マグネットツールハンガー

              コバンザメ マグネットツールハンガー

                ルーバーパネル用フック

                ルーバーパネル用フック

                  ラックシステム床置型用台車セット

                  ラックシステム床置型用台車セット

                    ラックシステム床置型用キャビネット

                    ラックシステム床置型用キャビネット

                      ポールハンガー

                      ポールハンガー

                        パネル用アールフック(大)

                        パネル用アールフック(大)

                          パンチングパネルハンガー

                          パンチングパネルハンガー

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 20,538円 1,044円 342円 785円 2,285円 1,222円 2,825円 829円 18,674円 19,776円 36,694円 1,417円 60,297円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック - マグネットハンガー パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            材質 ステンレスSUS304 - 樹脂 - - - - - - - - オールスチール -
                            ピッチ(mm) 22.5(2010年モデル) - - - - - - 45(2010年モデル) - - 22.5(2010年モデル) - -
                            補足説明 旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。 - - - - - - 旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。 - - 旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。 - -
                            均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg) 30 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスラックシステム 本体・オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全体耐荷重はどれくらいですか?
                            A
                            全体均等耐荷重150kgです。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト