(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ工具室

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニ工具室

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,507円 ~ 194,313円
税込価格
76,458円 ~ 213,744円

レイアウト変更が簡単にできる便利な中量キャスターラック【特長】・均等耐荷重(棚...

詳細情報を確認する

  • 色:
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重(棚板一段当り)(kg):
    80
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

K-80タイプ外観図

K-80N 502x516x1,000mm、質量30kg

K-80N

K-81N 502x516x1,000mm、質量34kg

K-81N

K-81 507x520x1,040mm、質量45kg

K-81

K-100タイプ外観図

K-100N 880x516x1,000mm、質量50kg

K-100N

K-101(天板付) 887x520x1,040mm、質量50kg

K-101(天板付)

K-103N 880x516x1,000mm、質量63kg

K-103N

K-1000アクリル扉タイプ外観図

K-1001A 880x516x1,350mm、質量64kg

K-1001A

K-1031A 880x516x1,350mm、質量83kg

K-1031A

引出し外観図

中引出し寸法(仕切板付) 縦仕切2枚、横仕切1枚

中引出し(仕切板付)
縦仕切2枚、横仕切1枚

製品の基本仕様・特長

中引出し 引出し率73% 均等耐荷重50㎏ 浅引出し 引出し率72% 均等耐荷重平均35㎏

中引出し 引出し率73% 均等耐荷重50㎏
浅引出し 引出し率72% 均等耐荷重平均35㎏

型番サイズ質量タイプ
K-80N502x516x1,000mm30kgK-80タイプ
K-81N502x516x1,000mm34kg
K-81507x520x1,040mm45kg
K-100N880x516x1,000mm50kgK-100タイプ
K-101887x520x1,040mm50kg
K-103N880x516x1,000mm63kg
K-1001A880x516x1,350mm64kgK-1000アクリル扉タイプ
K-1031A880x516x1,350mm83kg

均等耐荷重(棚板1段当り)は80㎏。
中引出し寸法(仕切板付)縦仕切2枚、横仕切1枚。
レイアウト変更が簡単にできる便利な中量キャスターラック。

図面

K-80N

ミニ工具室 K-80N図面

K-81

ミニ工具室 K-81図面

K-81N

ミニ工具室 K-81N図面

K-100

ミニ工具室 K-100図面

K-1001A

ミニ工具室 K-1001A図面

K-100N

ミニ工具室 K-100N図面

K-101

ミニ工具室 K-101図面

K-101N

ミニ工具室 K-101N図面

K-103

ミニ工具室 K-103図面

K-1031A

ミニ工具室 K-1031A図面

K-103N

ミニ工具室 K-103N図面

使用方法・使用事例

使用方法

ミニ工具室 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天板有・無
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
502
516
1000
30
1台

1個

69,507( 76,458円 )

6日目

507
520
1040
45
1台

1個

99,851( 109,836円 )

6日目

502
516
1000
34
1台

1個

81,497( 89,647円 )

6日目

887
520
1040
63
1台

1個

136,019( 149,621円 )

6日目

880
516
1350
64
1台

1個

156,810( 172,491円 )

6日目

880
516
1000
50
1台

1個

105,297( 115,827円 )

6日目

887
520
1040
71
1台

1個

150,523( 165,575円 )

6日目

880
516
1000
58
1台

1個

114,279( 125,707円 )

6日目

887
520
1040
78
1台

1個

158,716( 174,588円 )

6日目

880
516
1350
83
1台

1個

194,313( 213,744円 )

6日目

880
516
1000
63
1台

1個

127,995( 140,795円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レイアウト変更が簡単にできる便利な中量キャスターラック
【特長】
・均等耐荷重(棚板1段当り)80kg
・中引出し寸法(仕切板付)縦仕切2枚、横仕切1枚
・大切な工具の保管に最適なカギ付のキャビネット
【用途】
・自動車整備メンテ工場・製造工場、学校などの実習室での大きな工具から小さな工具の収納に利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ工具室

ミニ工具室

    スモールキャビネット用パーティション

    スモールキャビネット用パーティション

      SKVキャビネット用デバイダー横

      SKVキャビネット用デバイダー横

        ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

        ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー

          ワイドキャビネット WCタイプ用パーティション

          ワイドキャビネット WCタイプ用パーティション

            中量キャビネット用パンチングパネル

            中量キャビネット用パンチングパネル

              ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローア

              ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローア

                SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                SKV重量キャビネット用デバイダー縦

                  SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

                  SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

                    ワイドキャビネット用パーティション

                    ワイドキャビネット用パーティション

                      重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

                      重量キャビネット SKVタイプ用キャスターベース

                        ミニ工具室用オプション コボレ止め天板

                        ミニ工具室用オプション コボレ止め天板

                          部品ボックス

                          部品ボックス

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 ムラテックKDS サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐
                            通常価格 69,507円 662円 506円 610円 1,658円 14,298円 24,001円 506円 441円 2,001円 21,384円 19,977円 2,258円
                            通常出荷日 6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目  
                            サカエグリーン - - - サカエグリーン - - - - - - サカエグリーン -
                            均等耐荷重(棚板一段当り)(kg) 80 - - - - - - - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1枚 1枚 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 1枚 1個 1枚 -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引き出しの段数を増やしたいのですが可能ですか?
                            A
                            オプションで棚板、引出し等を別売しています。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました