(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ工具室用オプション コボレ止め天板

ミニ工具室用オプション コボレ止め天板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,977円 ~ 27,894円
税込価格
21,975円 ~ 30,683円

ミニ工具室専用の天板。 【特長】 ・ミニ工具室の天板上で作業する際に最適。 ・...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 内寸奥行D(mm):
    516
  • 内寸H(mm):
    40
  • 色:
    サカエグリーン
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

コボレ止め天板の特長

天板断面図

天板断面図

有効内寸法○品番適合機種
W502×D516642171
K-80T
K- 80
W880×D516642175
K-100T
K-100・K-1000

(単位:mm)

  • 有効高さ:40mm
  • 均等耐荷重:20kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
内寸幅W(mm)
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
502
K-80
1枚

1個

19,977( 21,975円 )

3日目

880
K-100、K-1000
1枚

1個

27,894( 30,683円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニ工具室専用の天板。
【特長】
・ミニ工具室の天板上で作業する際に最適。
・両側面、背面にはコボレ止めが付いている為、ワークの落下を防ぐことも可能。
【用途】
・ミニ工具室をワーク台やワークキャビネット兼用台として使用する際に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ工具室用オプション コボレ止め天板

ミニ工具室用オプション コボレ止め天板

    ミニ工具室用オプション マット

    ミニ工具室用オプション マット

      キャビネット用ドリルトレー

      キャビネット用ドリルトレー

        ミニ工具室用オプション 浅引出し

        ミニ工具室用オプション 浅引出し

          SKBキャビネット用アジャスターベース

          SKBキャビネット用アジャスターベース

            軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

            軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

              ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

              ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                ミニ工具室用オプション 棚板

                ミニ工具室用オプション 棚板

                  パーツトレー用ネームカード

                  パーツトレー用ネームカード

                    パーツトレーセット

                    パーツトレーセット

                      OS レベラー(T12用)

                      OS レベラー(T12用)

                        OS 引出しボックス

                        OS 引出しボックス

                          重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

                          重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 大阪製罐 サカエ
                            通常価格 19,977円 1,797円 21,047円 6,519円 5,375円 4,703円 5,988円 4,642円 8,635円 4,734円 12,995円 22,692円 8,859円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   3日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション
                            内寸奥行D(mm) 516 349 - 350 - - - 443 - - - - -
                            内寸H(mm) 40 - - 30 - - - - - - - - -
                            サカエグリーン - グリーン サカエグリーン ダークグレー ダークグレー - サカエグリーン - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 - 1個 1個 1個 1個 1枚 1パック(100個) - - - 1個

                            ミニ工具室用オプション コボレ止め天板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板の取り付け方法は簡単ですか?
                            A
                            ミニ工具室本体に載せるだけになりますので、簡単に取り付けは可能です。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト