(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
92,056円 ~ 115,366円
税込価格
101,262円 ~ 126,903円

【特長】・棚板の正面を開放することで、荷物の出し入れのしやすさと、後方・両端か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    600
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • カラー:
    アイボリー
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    1000
  • アジャスターネジ径:
    M12 P=1.75
  • アジャスター材質:
    樹脂
  • 特許登録:
    第3437988号
  • 備考:
    耐震固定金具を使用できます(別途オプション購入が必要)。棚板は50mmピッチで段換え可能。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

寸法図(SPR-1214ALI)

SPR-1214ALI

寸法図(SPR-2214ALI)

SPR-2214ALI

寸法図(SPR-3215ALI)

SPR-3215ALI

規格表

SPR-1214ALI(高さ1200mm)

段数奥行間口1500mm
品番質量
4段600
mm
SPR-1214ALI70kg

SPR-2214ALI(高さ1500mm)

段数奥行間口1500mm
品番質量
4段600
mm
SPR-2214ALI72kg

SPR-3214ALI/SPR-3215ALI(高さ1800mm)

段数奥行間口1500mm
品番質量
4段600
mm
SPR-3214ALI75kg
5段600
mm
SPR-3215ALI88kg

製品の基本仕様・特長

棚板の正面を開放することで、荷物の出し入れのしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚。

棚板の正面を開放することで、荷物の出し入れのしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚。

しっかり止まって安全。

しっかり止まって安全。

上下棚板は突き合せ方式とボルト止めで堅牢。

上下棚板は突き合せ方式とボルト止めで堅牢。

1枚板より2重折曲げヘミング構造(特許)。

1枚板より2重折曲げヘミング構造(特許)。

中棚には補強付で、非常に強固。

中棚には補強付で、非常に強固。

  • 支柱突き合わせ方式。
  • 棚板コーナー部は、独自の支柱側面突き合わせ型及び、2重折り構造の為ぐらつきが無く、また棚板の強度も強く、非常に堅牢。
  • 組立式。
  • 粉体塗装。
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):150kg。
  • アジャスター付均等耐荷重(棚1連当り):1000kg。
  • 非常に便利な3方コボレ止め。
  • 収納物をしっかりガード。取出しは前面から楽々。
  • 棚板は50mmピッチで段替え可能。

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き 取扱説明書-1スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き 取扱説明書-2

選定サポート情報

技術情報

一般タイプと突き合わせ方式の比較。

一般タイプと突き合わせ方式の比較。

商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
高さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
1200
70
1台

1個

92,056( 101,262円 )

3日目

4
1500
72
1台

1個

94,044( 103,448円 )

3日目

4
1800
75
1台

1個

104,723( 115,195円 )

3日目

5
1800
88
1台

1個

115,366( 126,903円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板の正面を開放することで、荷物の出し入れのしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
・棚板は50mmピッチで段替えも可能です。
・オプション中棚として通常タイプの中棚を取付けることも可能です。
・中棚には補強が取付けてあり、非常に強固です。
【用途】
・商品陳列台や倉庫等での商品ピッキング棚・製品仮保管棚・書類保管棚幅広い現場で使用可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

    ラック(高さ調整タイプ)

    ラック(高さ調整タイプ)

      軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

      軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

        スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチール

        スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチール

          ラック(軽量タイプ) パールホワイト

          ラック(軽量タイプ) パールホワイト

            スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ

            スーパーラックキャスター付 SPRシリーズ

              軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                ステンレスニューパールラック NPRシリーズ

                ステンレスニューパールラック NPRシリーズ

                  軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

                  軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

                    ラック(傾斜棚仕様)

                    ラック(傾斜棚仕様)

                      メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ
                      通常価格 92,056円 40,835円 13,158円 107,765円 35,729円 87,580円 43,035円 148,450円 16,720円 55,523円
                      通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目   9日目~   3日目   1日目   3日目  
                      商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                      材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール
                      連結タイプ 単体型 単体型 - 単体型 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 単体型 単体型
                      間口(mm) 1500 - 902 1500 - - - 1200 - -
                      奥行(mm) 600 - - 600 - 600 - 450 - 550

                      スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付きのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 後付けでキャスター付も可能ですか?
                      A
                      可能です。その際にキャスター分のみ全Hが変わりますのでご注意下さい。
                      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                      A
                      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                      A
                      安全性、強度の面からお勧めできません。
                      Q 棚板を外して使用できますか?
                      A
                      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                      その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました