(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーラッパー MIL-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーラッパー MIL-03

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,669円 30,882円
税込単価
39,236円 33,970円

ロータリー型のエアーラッパーです。全長(mm):150排気:後方仕様:ロータリ...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    -
  • 全長(mm):
    150
  • 排気:
    後方
  • 仕様:
    ロータリー型
  • ストローク(mm):
    0.3
  • 適用砥石軸径:
    φ3/4mm/1mm
  • 砥石取付工具:
    レンチ
  • 外径(mm):
    27
  • 質量(g):
    190
  • 騒音(dBA):
    -
  • 速度(min−1):
    40000

Loading...

製品仕様

型番排気全長仕様ストローク
MIL-03後方150mmロータリー型0.3mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIL-03

1個

35,669円

30,882

( 33,970円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロータリー型のエアーラッパーです。
全長(mm):150
排気:後方
仕様:ロータリー型
ストローク(mm):0.3
適用砥石軸径:φ3/4mm/1mm
砥石取付工具:レンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーラッパー MIL-03の型番MIL-03のページです。
型番MIL-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーラッパー MIL-03

エアーラッパー MIL-03

    エアーラッパー MIL-07

    エアーラッパー MIL-07

      コレットナット CHN-6

      コレットナット CHN-6

        マイクロエアグラインダー用コレット

        マイクロエアグラインダー用コレット

          コレットチャック K-253

          コレットチャック K-253

            コレットチャック NKM6 グループ(NKミクロンコレット)

            コレットチャック NKM6 グループ(NKミクロンコレット)

              エアマイクログラインダー オプションパーツ

              エアマイクログラインダー オプションパーツ

                エアーグラインダー APG-700

                エアーグラインダー APG-700

                  エアーグラインダー MIG-0302

                  エアーグラインダー MIG-0302

                    エアーグラインダー MIG-0303

                    エアーグラインダー MIG-0303

                      エアーグラインダー MIG-63SS

                      エアーグラインダー MIG-63SS

                        エアーグラインダー MIG-63SS-X

                        エアーグラインダー MIG-63SS-X

                          “ニューモータ「タイプ3」”

                          “ニューモータ「タイプ3」”

                            メーカー 双和化成 双和化成 ナカニシ スーパーツール ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 双和化成 双和化成 双和化成 双和化成 双和化成 ゼム
                            通常価格 35,669円 29,829円 3,500円 4,735円 4,000円 5,500円 1,560円 14,247円 25,478円 22,421円 24,459円 24,459円 57,721円
                            通常出荷日 6日目   10日目   9日目   1日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用空気圧力(MPa) - - - - - - - 0.65~0.8 0.65~0.8 0.65~0.8 - - 0.5
                            全長(mm) 150 150 - - 6.7 11.0 - 125 150 140 150 154 173
                            排気 後方 後方 - - - - - 後方 後方 後方 後方 後方 前方
                            仕様 ロータリー型 ロータリー型 - - - - - 高速回転型 高トルク型 高トルク型 φ3/φ6交換型 φ3/φ6交換型 -
                            ストローク(mm) 0.3 0.7 - - - - - - - - - - -

                            エアーラッパー MIL-03のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました