(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

軽量と丈夫さを備えたマイクログラインダー。【特長】・工業用ハンドグラインダーで...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    55000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    165
  • 排気:
    後方
  • メーカー型番:
    5000031
  • JANコード:
    4560215172009
  • トラスココード:
    360-7046
  • ホース取付口:
    クイックジョイント
  • 空気消費量([[M3]]/min)(L/min):
    0.12~0.18
  • 本体質量(g):
    78

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)3無負荷回転数(rpm)55000
本体・関連商品本体使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
全長(mm)165排気後方
メーカー型番5000031JANコード4560215172009
トラスココード360-7046ホース取付口クイックジョイント
空気消費量([[M3]]/min)(L/min)0.12~0.18本体質量(g)78

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULIGHT

1個

19,800( 21,780円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量と丈夫さを備えたマイクログラインダー。
【特長】
・工業用ハンドグラインダーで最軽量の78g。
・ガラス繊維混入特殊強化樹脂採用で、振動、熱、摩耗に強く安心して使用できます。
・高精度、高回転、高トルクの高性能ベーンモーター採用。
・低圧対応。0.4MPaから実用可能。
・購入したその日から使えるようにホースや継手が付属。
【仕様】
・コレット径:3mm
・最高回転数:55,000rpm
・適正空気圧:0.5MPa ±01.MPa
・空気消費量:120~180L/min
・質量:78g(本体のみ)
・全長:165mm(本体のみ)
【付属品】
・エアホース 1.5m
・ホースバンド×2個
・オーバーホース
・クイックジョイント
・セットピン
・スパナ
・軸付砥石(試供品)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用の型番ULIGHTのページです。
型番ULIGHTに関する仕様情報を記載しております。

エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト