(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーグラインダー MIG-63SS-X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーグラインダー MIG-63SS-X

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,459円
税込単価
26,905円

φ3/φ6交換型。ロータリースイッチのタイプ。全長(mm):154排気:後方仕...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    35000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 全長(mm):
    154
  • 排気:
    後方
  • 仕様:
    φ3/φ6交換型
  • 砥石取付工具:
    レンチ
  • 外径(mm):
    21
  • 質量(g):
    110
  • 全長(mm):
    154
  • 付属品:
    レンチ×2、コレット(3mm、6mm)、エアホース(150cm)

型番

MIG-63SS-X 解除

Loading...

製品仕様

型番無負荷回転数排気全長仕様
MIG-63SS-X35000rpm後方154mmφ3/φ6交換型
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIG-63SS-X

1個

24,459( 26,905円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

φ3/φ6交換型。
ロータリースイッチのタイプ。
全長(mm):154
排気:後方
仕様:φ3/φ6交換型
適用砥石軸径:φ3/φ6
砥石取付工具:レンチ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーグラインダー MIG-63SS-Xの型番MIG-63SS-Xのページです。
型番MIG-63SS-Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーグラインダー MIG-63SS-X

エアーグラインダー MIG-63SS-X

    エアーグラインダー MIG-63SS

    エアーグラインダー MIG-63SS

      エアーグラインダー APG-700

      エアーグラインダー APG-700

        スーパーミニグラインダー SI-2051SG

        スーパーミニグラインダー SI-2051SG

          エアーグラインダー MIG-0302

          エアーグラインダー MIG-0302

            4,000spm/6.0mm エアーやすり

            4,000spm/6.0mm エアーやすり

              エアーグラインダー MIG-0303

              エアーグラインダー MIG-0303

                MRA エアグラインダ ストレートタイプ

                MRA エアグラインダ ストレートタイプ

                  60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

                  60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

                    強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

                    強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

                      エアーグラインダー TL9520

                      エアーグラインダー TL9520

                        エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

                        エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

                          フットコントローラ

                          フットコントローラ

                            メーカー 双和化成 双和化成 双和化成 信濃機販 双和化成 エスコ 双和化成 MRA エスコ アズワン アネスト岩田キャンベル(DIY) ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 24,459円 24,459円 14,247円 29,008円 25,478円 14,790円 22,421円 21,165円 26,840円 18,850円 7,058円 4,133円 10,144円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   6日目   10日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            無負荷回転数(rpm) 35000 35000 70000 50000 60000 - 60000 - 60000 22000 25000 - -
                            本体・関連商品 本体 本体 - 本体 - - - - 本体 本体 本体 関連商品 関連商品
                            全長(mm) 154 150 125 150 150 - 140 - 135 - 125 - -
                            排気 後方 後方 後方 後方 後方 - 後方 - - 前方 - - -
                            仕様 φ3/φ6交換型 φ3/φ6交換型 高速回転型 - 高トルク型 - 高トルク型 - - - - - -

                            エアーグラインダー MIG-63SS-Xのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄の加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/05
                            一番安かったので購入。
                            使用2週間ですが振動もなく回転はスムーズです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました