(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアラチェットレンチ CP9427

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアラチェットレンチ CP9427

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,273円
税込単価
23,400円

【特長】CP9427 シリーズのエアラチェットレンチは、機械工向けに設計されて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    10
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m):
    35
  • 無負荷回転数(rpm):
    270
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 全長(mm):
    128
  • 質量(g):
    490
  • ホース取付口(NPT):
    1/4
  • トラスココード:
    423-7382
  • 特長:
    小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチ/高耐久性とハイパフォーマンスを実現/トリガーの引き加減により出力調整が可能
  • 用途:
    自動車整備作業に
  • 注意事項:
    締付トルクは目安値です、条件によりトルク値はかわります

Loading...

製品仕様

型番使用空気圧力ソケット差込角能力ボルト径最大締付トルク無負荷回転数空気消費量商品タイプ
CP94270.63Mpa9.5mmφ10mm35N・m270rpm0.4m3/min本体
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP9427

1個

21,273( 23,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
CP9427 シリーズのエアラチェットレンチは、機械工向けに設計されています。 27 ft.lbs / 35 Nm のトルクとコンパクトな設計により、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアラチェットレンチ CP9427の型番CP9427のページです。
型番CP9427に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアラチェットレンチ CP9427

エアラチェットレンチ CP9427

    エアラチェットレンチ CP828/CP828H

    エアラチェットレンチ CP828/CP828H

      エアーラチェットレンチ(小型)

      エアーラチェットレンチ(小型)

        エアーラチェットレンチ TL9847

        エアーラチェットレンチ TL9847

          IR エアラチェットレンチ

          IR エアラチェットレンチ

            コードレスラチェットレンチ

            コードレスラチェットレンチ

              エアラチェット

              エアラチェット

                メーカー シカゴニューマチック シカゴニューマチック アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) IR(インガソール・ランド) エス・ピー・エアー バーコ
                通常価格 21,273円 25,364円 14,451円 9,603円 13,518円 11,907円 24,655円
                通常出荷日 4日目   1日目   11日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - - 本体
                能力ボルト径(mmφ) 10 - M6 M10 10 - -
                使用空気圧力(MPa) 0.63 - - - 0.62 - 0.62
                ソケット差込角(mm) 9.5 - 9.5 9.5 9.5 - -
                最大締付トルク(N・m) 35 68 20 34 - - -

                エアラチェットレンチ CP9427のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました