(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クルクル回転盤 ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クルクル回転盤 ステンレス製

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,753円 ~ 32,024円
税込価格
22,828円 ~ 35,226円

スムーズで静かな回転力。中荷重用のステンレス製クルクル回転台。【特長】・電子部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • 天板材質詳細:
    SUS304:#400仕上げ
  • 高さ寸法(mm):
    10.4
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
クルクル回転盤・ステンレス製。
クルクル回転盤(品番SUS-300P)

クルクル回転盤(品番SUS-300P)

スムーズで静かな回転
電気・電子部品、精密機械部品等、小型製品から大型製品まで、あらゆる機械の組立作業に最適。
360度どの方向からも自由に作業ができるため、作業効率がグンとアップ。
ステンレス(SUS304)のため、医療関係、実験研究室及び食品加工等にも利用可能。

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
幅寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
φ300
1.5
1台

1個

20,753( 22,828円 )

3日目

200
φ400
2.7
1台

1個

26,401( 29,041円 )

3日目

300
φ500
3.9
1台

1個

32,024( 35,226円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズで静かな回転力。中荷重用のステンレス製クルクル回転台。
【特長】
・電子部品・電気、精密機械部品等小型製品から大型製品まで、あらゆる機械の組立作業に最適。
・360度どの角度からも自由に作業ができるため、作業効率がグンとアップ。
・ステンレス(SUS304)のため、医療関係、実験研究室、及び食品加工等にも利用可能。
・樹脂ローラーを採用でスムーズで静かな回転を実現した中荷重用の回転台。
【用途】
・SUS304製のため、耐腐食・耐薬品を求められるクリーンルームでの組立作業に適した回転台。
・均等耐荷重も100kg・200kg・300kgと幅広いワークに対応可能なラインナップを選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クルクル回転盤 ステンレス製

クルクル回転盤 ステンレス製

    回転作業台用オプションストッパー

    回転作業台用オプションストッパー

      クルクル回転盤 標準タイプ

      クルクル回転盤 標準タイプ

        回転台 均等荷重(kg) 50~150

        回転台 均等荷重(kg) 50~150

          回転台 丸型 MRBシリーズ

          回転台 丸型 MRBシリーズ

            大型回転台 ゴムマット張り

            大型回転台 ゴムマット張り

              回転台 丸型 TKD-45

              回転台 丸型 TKD-45

                クルクル回転盤 スチール製・合板天板

                クルクル回転盤 スチール製・合板天板

                  クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

                  クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

                    クルクル回転盤 スチール製メッキ

                    クルクル回転盤 スチール製メッキ

                      大型回転台 帯電防止マット張り

                      大型回転台 帯電防止マット張り

                        クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

                        クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

                          大型回転台 スチ-ル天板

                          大型回転台 スチ-ル天板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 20,753円 13,891円 6,879円 10,199円 20,697円 76,415円 19,726円 22,941円 4,666円 7,564円 60,760円 5,448円 44,596円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   6日目   3日目   3日目   8日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台
                            組立/完成 完成品 - 完成品 - 完成品 - - 完成品 - 完成品 - - -
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体
                            天板材質詳細 SUS304:#400仕上げ - ABS - - - - 合板(t9mm) - - - - -
                            高さ寸法(mm) 10.4 - - - - - - 30 - - - - -

                            クルクル回転盤 ステンレス製のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            組み立てで使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            資料を卓上で回転させながら、ねじや部品の取り付けなどをする際に使用しています。サイズや価格などがマッチしていたのでこの商品を購入しました。クリーンルームでの使用になりますので、ステンレス製を選定しました。回転はスムーズで若干音はしますが、許容範囲内だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ローラーの材質は何ですか?
                            A
                            樹脂ローラーです。
                            Q 耐薬品性・耐腐食性が高いので錆びが出ないのですか?
                            A
                            錆び難い材質ですが、錆びは出ますので、使用後に拭き取りをしっかり行って下さい。

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました