(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-189F
軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 ケイリョウサギョウダイKKタイプ ペダルショウコウ

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 KK-189F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,468円
税込単価
110,515円

天板と床板の2面を活用できる、軽作業に適した移動式の軽量作業台。【特長】・静か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    移動時:250、昇降は250まで可能
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • 天板カラー:
    グリーン
  • キャスター:
    100φハードゴムキャスター
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:120kg/組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KK-189F 解除

Loading...

KK-189F の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネット
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
KK-127F1200×750×740mmグリーンCKK-1275N1200×750mm用グリーンNKL-10BNKL-20BNKL-30B750mm用グリーン
KK-127FIGアイボリーCKK-1275NIアイボリーNKL-10IBNKL-20IBNKL-30IBアイボリー
KK-157F1500×750×740mmグリーンCKK-1575N1500×750mm用グリーンNKL-10BNKL-20BNKL-30B750mm用グリーン
KK-157Q6F
KK-187F1800×750×740mmグリーンCKK-1875N1800×750mm用グリーンNKL-10BNKL-20BNKL-30B750mm用グリーン
KK-187Q6F
KK-187FIGアイボリーCKK-1875NIアイボリーNKL-10IBNKL-20IBNKL-30IB750mm用アイボリー
KK-189F1800×900×740mmグリーンCKK-1890N1800×900mm用グリーンNKL-10CNKL-20CNKL-30C900mm用グリーン

製品特長・仕様

ベダル操作一つで、簡単に移動できる

ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動。

ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動。

本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときいつでも手軽に移動することが可能。(移動時は最大20mm上昇)

本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときいつでも
手軽に移動することが可能。(移動時は最大20mm上昇)

ペダルは収納することが可能。出っ張りを減らし安全性を向上。

ペダルは収納することが可能。出っ張りを減らし安全性を向上。

図面

KK-127F/KK-127FIG

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 KK-127F/KK-127FIG図面

KK-157F

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 KK-157F図面

KK-157Q6F

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 KK-157Q6F図面

KK-187F/KK-187FIG

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 KK-187F/KK-187FIG図面

KK-187Q6F

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 KK-187Q6F図面

KK-189F

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 KK-189F図面

天板断面図

KK-127F/KK-127FIG/KK-157F/KK-157Q6F/KK-187F/KK-187FIG/KK-187Q6F/KK-189F

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
カラー
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-189F

1800
900
4輪車タイプ
サカエグリーン
1800×900×21
69

1個

100,468( 110,515円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天板と床板の2面を活用できる、軽作業に適した移動式の軽量作業台。
【特長】
・静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇、下降はペダルのワンタッチ操作でOK。
・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!移動時250kg/昇降は250kgまで可能。
・ワンタッチのペダル操作で従来の固定作業台のように安定性を確保でき、耐震・安全管理面でも優れている。
・必要なときいつでも手軽に移動が可能。(移動時は最大20mm上昇)
・ペダルは収納可能で、出っ張りを減らし安全性を向上。
・キャスターは自在2個、固定2個(6輪車は自在4個、固定2個)。自在車と固定車は組替え可能。
・他の軽量作業台と組み合わせて、オリジナルのペダル昇降作業台を作ることもできます。
【用途】
・自動車整備工場・機器用台としても使用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

KK-189Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式の型番KK-189Fのページです。
型番KK-189Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式

軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式

    軽量作業台KKタイプ 組立式

    軽量作業台KKタイプ 組立式

      中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

      中量作業台KVタイプ(ステンレスカブセ天板)

        軽量作業台KSDタイプ

        軽量作業台KSDタイプ

          軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

          軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

            作業台 300Kgタイプ

            作業台 300Kgタイプ

              軽量作業台(均等荷重~500Kg)

              軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

                  TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                  TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・全面棚板付)

                          軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                          軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ミスミ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ
                            通常価格 77,934円 27,389円 49,318円 31,577円 27,683円 18,771円 27,182円 22,036円 58,327円 39,190円 65,728円 39,118円 41,635円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   2日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 900 - 740 - 740 740 740 856 740 740
                            均等荷重(kg) 350 350 1200 300 200 300 150 300 300 150 160(自重を含む) 150 400
                            天板材質 リノリューム張 リノリューム張 ステンレス リノリューム張 - - - - リノリューム張 メラミン化粧 - メラミン化粧 ステンレス
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ペダルが邪魔にならないでしょうか。
                            A
                            ペダルはワンタッチで収納が可能です。
                            Q 4輪車と6輪車のタイプで何が違うのですか。
                            A
                            自在車輪を2個追加することで旋回性を高くしています。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KK-157F
                            KK-157Q6F
                            KK-187
                            KK-187F
                            KK-187FIG
                            KK-189
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 詳細タイプ カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            87,844円

                            ( 96,628円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            15007504輪車タイプサカエグリーン1500×750×2153

                            96,878円

                            ( 106,566円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            15007506輪車タイプサカエグリーン1500×750×2156

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            101,968円

                            ( 112,165円 )
                            1個 -

                            3日目

                            18007504輪車タイプサカエグリーン1800×750×2162

                            101,968円

                            ( 112,165円 )
                            1個 -

                            3日目

                            18007504輪車タイプアイボリー1800×750×2162

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました