(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KWF-098T
重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 ジュウリョウサギョウダイKWタイプ ナカイタ1マイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,214円
税込単価
60,735円

本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    中板1枚付
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    中板1枚あたり50
  • カラー:
    サカエグリーン
  • アジャスター:
    防振 ネジ径:M16 P=2.0

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KWF-098T 解除

Loading...

目安梱包サイズ

  • 間口900×800:計6梱包(単位:mm)
    -中板:710×240×40、重量天板:930×620×50、ビーム:100×100×775、脚フレーム:670×140×690、センターカンヌキ:730×60×60、ウシロカンヌキ:775×165×70
  • 間口1,200×800:計6梱包(単位:mm) 
    -中板:1100×240×40、重量天板:1230×815×45、ビーム:1070×105×105、脚フレーム:670×140×690、センターカンヌキ:1030×60×60、ウシロカンヌキ:1075×165×70
  • 間口1,500×800:計6梱包(単位:mm)
    -中板:1310×240×40、重量天板:1515×815×50、ビーム:1370×100×105、脚フレーム:670×140×690、センターカンヌキ:1320×60×60、ウシロカンヌキ:1380×165×70
  • 間口1,800×800:計6梱包(単位:mm)
    -中板:1610×240×40、重量天板:1830×815×50、ビーム:1675×100×110、脚フレーム:670×140×690、センターカンヌキ:1620×60×60、ウシロカンヌキ:1675×165×70
  • 間口1,800×900:計6梱包(単位:mm)
    -中板:1610×320×40、重量天板:1830×915×50、ビーム:1675×100×110、脚フレーム:810×725×150、センターカンヌキ:1620×60×60、ウシロカンヌキ:1675×165×70

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネット耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
KWF-098T900×800×740mmグリーンCKK-9075N900×800mm用グリーンNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用グリーンAJ-FSKM16
KWF-128T1200×800×740mmCKK-1275N1200×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B
KWF-158T1500×800×740mmCKK-1575N1500×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B
KWF-188T1800×800×740mmCKK-1875N1800×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B
KWF-189T1800×900×740mmCKK-1890N1800×900mm用NKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用
KWG-128T1200×800×740mmCKK-1275N1200×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWG-158T1500×800×740mmCKK-1575N1500×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B
KWG-188T1800×800×740mmCKK-1875N1800×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B
KWG-189T1800×900×740mmCKK-1890N1800×900mm用NKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用
KWS-098T900×800×740mmCKK-9075N900×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWS-128T1200×800×740mmCKK-1275N1200×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B
KWS-158T1500×800×740mmCKK-1575N1500×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B
KWS-188T1800×800×740mmCKK-1875N1800×800mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B

製品特長・仕様

耐震固定金具 地震の際の耐震対策及び、作業時の安全性向上として使用可能。アジャスターネジ径 M16専用。

耐震固定金具
地震の際の耐震対策及び、作業時の安全性向上として使用可能。
アジャスターネジ径 M16専用。

防振アジャスター 強度な衝撃や振動を吸収するために独自技術で開発された防振アジャスターを装備。

防振アジャスター
強度な衝撃や振動を吸収するために独自技術で開発された防振アジャスターを装備。

図面

KWF-098T/KWS-098T

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 KWF-098T/KWS-098T図面

KWF-128T/KWG-128T/KWS-128T

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 KWF-128T/KWG-128T/KWS-128T図面

KWF-158T/KWG-158T/KWS-158T

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 KWF-158T/KWG-158T/KWS-158T図面

KWF-188T/KWG-188T/KWS-188T

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 KWF-188T/KWG-188T/KWS-188T図面

KWF-189T/KWG-189T

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 KWF-189T/KWG-189T図面

天板断面図

KWF-098T/KWF-128T/KWF-158T/KWF-188T/KWF-189T

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 KWF天板断面図

KWG-128T/KWG-158T/KWG-188T/KWG-189T

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 KWG天板断面図

KWS-098T/KWS-128T/KWS-158T/KWS-188T

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 KWS天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 取扱説明書-1重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

KWF-098T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWF-098T

900
800
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
W630×D528×H405
900×800×38
50

1個

55,214( 60,735円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台
【特長】
・中板付きで、足元に備品が収納な棚として活用可能
・脚元には強度な衝撃や振動を吸収できる独自技術で開発された防振アジャスターを装備
・外寸サイズ:間口1,800×奥行800×高さ740mm
・均等耐荷重2,000kg。均等耐荷重表示は安全率20%
【用途】
・重量のある製品の検品作業場、出荷チェック場等に適している作業デスク

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800の型番KWF-098Tのページです。
型番KWF-098Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

    中量作業台KVタイプ

    中量作業台KVタイプ

      中量作業台KTタイプ

      中量作業台KTタイプ

        大型作業台 重量KWタイプ

        大型作業台 重量KWタイプ

          重量作業台KWタイプ 中板2枚付

          重量作業台KWタイプ 中板2枚付

            中量作業台(薄型1段引出し付) AEWR型500kgタイプ

            中量作業台(薄型1段引出し付) AEWR型500kgタイプ

              中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ

              中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                中量作業台(上棚付) SDW型2000kgタイプ

                中量作業台(上棚付) SDW型2000kgタイプ

                  中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

                  中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

                    中量作業台(上棚付)

                    中量作業台(上棚付)

                      中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                      中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                        中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                        中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 54,177円 40,623円 28,718円 169,830円 51,550円 47,235円 47,275円 76,733円 132,451円 61,541円 41,064円 63,504円 48,587円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 740 1044 740 1044 740 885 885
                            均等荷重(kg) 2000 1200 800 2000 2000 500 500 2000 800 2000 500 300 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            装置乗せ台
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/04
                            実験装置類の乗せ台として長年使用しています.定番品なので安心して使用できます.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バイス作業台
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/25
                            バイスを取り付けてバイス作業や手加工作業用の台に使用しています。サカエリューム天板はワークに優しい硬さで、油にも強く使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台
                            評価 3.0満足度:3.02023/09/22
                            物は良いのだが,機種ごとの違いがWebページ・カタログを見ても分からない.
                            図や説明の表記も区々なため分かりづらい.
                            違いの一覧が欲しい.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KWF-098
                            KWF-128
                            KWF-128T
                            KWF-158
                            KWF-158T
                            KWF-188
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            65,787円

                            ( 72,366円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1200800リノリューム張サカエリュームサカエグリーンW930×D528×H4051200×800×3861

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            76,882円

                            ( 84,570円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500800リノリューム張サカエリュームサカエグリーンW1230×D528×H4051500×800×3875

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました