(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,310円
税込単価
92,741円

荷物の積み下ろしにも最適な油圧・移動式リフター。【特長】・テーブルは1000m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 積載荷重(Kg):
    200
  • テーブル寸法 幅(mm):
    500
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    1000
  • テーブル高さ 最低(mm):
    340
  • テーブル高さ 最高(mm):
    1000
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪(φmm):
    200
  • ハンドル折りたたみ:
  • 重量(kg):
    71
  • 特長:
    折りたたみ可能
  • 特長2:
    大車輪タイプ。砂利道、農道に便利
  • 内容量:
    1台

型番

MT-200LB 解除

Loading...

直径200mmの大車輪で場所を選ばない走行!荷物の積み下ろしにも最適な油圧・移動式リフター

テーブル上昇時 最大1,000mmまで上昇可能

テーブル上昇時 最大1,000mmまで上昇可能

折りたたみ可能

折りたたみ可能

通常時外観

通常時外観

作業に合わせた高さ調節ができるので、腰を傷めず重労働を軽減

作業にあわせた高さ調節。

作業にあわせた高さ調節。

重作業も簡単にできる。

重作業も簡単にできる。

直径200mmの大車輪なので、砂利や土、土木作業現場や農道に非常に便利で使いやすい。

直径200mmの大車輪なので、砂利や土、土木作業現場や農道に非常に便利で使いやすい。

後部車輪は360度回転可能で、ストッパー((ロック)付。チューブレスタイプなので、パンクの心配無用。

後部車輪は360度回転可能で、ストッパー((ロック)付。チューブレスタイプなので、パンクの心配無用。

踏み込み式足レバーで重量を感じさせず、高さのの微調整が自由に可能。

踏み込み式足レバーで重量を感じさせず、高さのの微調整が自由に可能。

開発秘話

 

従来タイプの小型キャスターでは、凹凸路面や少しの段差があると、使用困難になるとのお客様のニーズを受け、大車輪タイプを開発しました。大車輪になる事で、多少の段差、凹凸路面でも走行が容易になります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-200LB

1台

1個

84,310( 92,741円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷物の積み下ろしにも最適な油圧・移動式リフター。
【特長】
・テーブルは1000mmまで上昇可能。Φ200(直径200mm)の大車輪タイプ
・テーブルの高低は最低高340mm、最高1,000mm、テーブルサイズは1,000mm×500mmのロングテーブルタイプ
・凹凸路面、段差に強く、タイヤが地面に挟まりにくく、重量物積載時の運搬作業時でも操作性が抜群
・テーブル高も1m上昇で、トラックの荷台高に合い、荷物の積み下ろし、重量物移動・積載時に便利
・後輪キャスターストッパーのワンプッシュ式で簡単にロック・解除が行える
【用途】
・資材等を車から積降作業をする時に、腰を痛めず、重労働を軽減できる。出荷用のリフトの代用としても便利
・整地されていない路面での作業にも最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプの型番MT-200LBのページです。
型番MT-200LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ

油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ

    油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

    油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

      油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

      油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

        ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

        ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

          ハンドリフト HL350/HL500

          ハンドリフト HL350/HL500

            作業台リフター ハンドルレスタイプ

            作業台リフター ハンドルレスタイプ

              ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

              ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                  油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

                  油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

                    リフトマイティ

                    リフトマイティ

                      ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                      ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                        ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

                        ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

                          アシストリフト ALM350

                          アシストリフト ALM350

                            メーカー 和コーポレーション 和コーポレーション 和コーポレーション スギヤス 京町産業車輌 トラスコ中山 スギヤス スギヤス 和コーポレーション 京町産業車輌 トラスコ中山 スギヤス 京町産業車輌
                            通常価格 84,310円 54,308円 80,770円 1,075,709円 154,530円 41,455円 172,854円 480,594円 66,155円 376,438円 247,900円 136,996円 1,078,079円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   8日目~   4日目   8日目~   8日目~   8日目~   3日目   4日目~   18日目   8日目~   14日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            均等荷重(kg) 200 150 180 - - - - - 150 - 1000 - -
                            積載荷重(Kg) 200 150 180 - - - - - 150 - - - -
                            テーブル寸法 幅(mm) 500 450 610 - - - - - 450 - - - -
                            テーブル寸法 長さ(mm) 1000 740 740 - - - - - 700 - - - -

                            油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンスは必要ですか?
                            A
                            本製品は全てスチールで製造されております。使用後毎に防錆スプレーや潤滑スプレーを本体に吹きかけて保管をお願いします。

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました