(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,001円
税込単価
114,401円

シンプルグリーンクリスタル55ガロン(208.17L)。【特長】・油汚れを強力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード:
    4954183136635
  • 特長:
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性:
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性:
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性:
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 用途詳細:
    業務用ルートに最適な/大容量サイズ
  • 内容量:
    1本(208.17L)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SGC-55G 解除

Loading...

シンプルグリーンクリスタル55gal(208.17L)の外観

外観

シンプルグリーンクリスタル55gal(208.17L)の製品概要・特長

油汚れを強力分解。
薄めて使う希釈タイプ。
弱アルカリ性。
無色・透明・微臭。
臭いが問題になる食品加工工場等に最適。

製品仕様

品番:SGC-55G。
容量:55gal(208.17L)。
容器材質 キャップ:PP、ドラム:HDPE。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGC-55G

1本(208.17L)

1個

104,001( 114,401円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルグリーンクリスタル55ガロン(208.17L)。
【特長】
・油汚れを強力分解。
・薄めて使う希釈タイプ。
・弱アルカリ性。
・無色、透明、微臭。
・臭いが問題になる食品加工工場等に最適。
【用途】
・工具、機械の洗浄。洗車、塗装の脱脂。
・ビル洗浄、工場洗浄、各種油汚れ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)の型番SGC-55Gのページです。
型番SGC-55Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

    シンプルグリーン55ガロン ドラム缶

    シンプルグリーン55ガロン ドラム缶

      シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

      シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

        B・Pスリースター20L

        B・Pスリースター20L

          ラボ洗浄剤 Cica Clean

          ラボ洗浄剤 Cica Clean

            マルククリーンLL-1 2kg 6本入

            マルククリーンLL-1 2kg 6本入

              マルククリーンL

              マルククリーンL

                シーバイエス 洗浄剤 オーブンクリーナーFF 20L

                シーバイエス 洗浄剤 オーブンクリーナーFF 20L

                  20kg鉱物油系洗浄剤

                  20kg鉱物油系洗浄剤

                    ニューハイパワー G1

                    ニューハイパワー G1

                      ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg

                      ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg

                        尿石バン

                        尿石バン

                          エアコンマイスター

                          エアコンマイスター

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS 鈴木油脂工業 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ディバーシー エスコ 友和 ニイタカ 鈴木油脂工業 鈴木油脂工業
                            通常価格 104,001円 141,546円 15,968円 15,334円 2,813円 20,815円 19,232円 15,280円 17,290円 9,000円 4,484円 7,692円 9,401円
                            通常出荷日 11日目   5日目   1日目   8日目   4日目~   12日目   11日目   6日目   1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー - 洗剤 - 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 - クリーナー 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 - - - - 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 - 住居用 その他
                            JANコード 4954183136635 4954183102746 4954183104245 - - - - - - - - - -
                            特長 シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。 シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。 シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。 - - - - - - - - - -
                            無毒性 原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。 原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。 原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。 - - - - - - - - - -

                            シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンプルグリーンを使用する上で、注意点はありますか?
                            A
                            (1)車の塗装面へ原液は使用しないでください。ワックスのはく離など色ムラの原因になる可能性があります。
                            (2) ガラスに使用する場合50倍から100倍にて使用してください。濃く使用すると白っぽく表面に残る場合があります。
                            (3)アルミニウムに使用する場場合20~30倍に薄めて使用し、その後よく洗い流してください。
                            (4) 作業着の衣類などの場合まず水に浸し、その後10倍のシンプルグリーンをふきかけ、揉み洗いください。
                            (5) フローリング、カーペット、壁紙に使用する場合、目立たない所で変色、色落ち、色ムラがおきないことを確認してください。
                            (6)以下のものには使用しないでください。
                            ・たたみ ・漆 ・ニス塗装面 ・白木
                            ・デリケートな素材や水洗い出来ない衣類
                            (7)塩酸系(他の洗剤等)と混ぜないでください。 他の洗剤成分と化学反応を起こすことがありますので、うすめボトルの使い回しはしないでください。
                            Q 万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか?
                            A
                            化学変化、菌、塗料は落ちません。
                            例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
                            サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました