(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,009円
税込価格
2,210円

耐久性と快適性のバランスが良く、粉じんに対して高いバリア性を有する化学防護服。...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 用途:
    化学防護
  • 機能:
    耐スプレー / 防塵 / 防滴
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 規格番号:
    JIS T 8115:2010 タイプ4,5,6
  • 特長:
    耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できます。
  • 特長2:
    デュポン™、タイベックRは、米国デュポン社の商標または登録商標です。
  • 仕様1:
    袖口・背ウエスト・フード・裾口ゴム入
  • 仕様2:
    接着可能なジッパーカバー付
  • 仕様3:
    接着可能なあごカバー付
  • 仕様4:
    縫い目はテープシーム
  • 用途詳細:
    粉塵防護・汚れ作業・軽い水作業
  • 内容量:
    1着

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

幅広い用途に使用できる粉じん対策用化学防護服

 仕様 ・接着可能、あごカバー付 ・袖口ゴム入 ・背ウエストゴム入 ・フードゴム入 ・裾口ゴム入 ・接着可能なファスナーカバー付 ・接着可能なあごカバー付 ・縫い目はテープシーム ・袖口サムループ付 ・M / L / XL / XXL

仕様

  • 接着可能、あごカバー付
  • 袖口ゴム入
  • 背ウエストゴム入
  • フードゴム入
  • 裾口ゴム入
  • 接着可能なファスナーカバー付
  • 接着可能なあごカバー付
  • 縫い目はテープシーム
  • 袖口サムループ付
  • M / L / XL / XXL
世界が認めた高いバリア性能

世界が認めた高いバリア性能

JIS T8115適合品 タイプ4、5、6

JIS T8115適合品
タイプ4、5、6

デデュポン タイベック ソフトウェアiii型の素材について

拡大写真(100倍)

拡大写真(100倍)

タイベック

タイベック

タイベックは、0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、独自の特殊素材です。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮します。 また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことができます。 また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぎます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
100~108
174~182
1着

1個

2,009( 2,210円 )

1日目

XL
108~116
180~188
1着

1個

2,009( 2,210円 )

1日目

XXL
116~124
186~194
1着

1個

2,009( 2,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性と快適性のバランスが良く、粉じんに対して高いバリア性を有する化学防護服。
【特長】
・タイベック生地は他素材製品(SMS・SF・SFS)に比べ強度・通気性に優れます。
・耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服です。
・接着可能なファスナーカバー付です。
・世界が認めた高いバリア性能と幅広い用途です。
・ヨーロッパでも基準値をしっかりクリアしたバリア性能です。
【用途】
・機械のメンテナンスや運搬作業に利用可能。
・有害粉じんなどが存在する環境(石綿の除去・水を扱わないダイオキシン作業など)に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

    デュポンタイベック ソフトウェアII型

    デュポンタイベック ソフトウェアII型

      タイベック製 作業服

      タイベック製 作業服

        デュポン タイベック製 1110NA 続服

        デュポン タイベック製 1110NA 続服

          デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

          デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

            デュポン タイベック製 3480 ズボン

            デュポン タイベック製 3480 ズボン

              AZ GUARD 2000 続服

              AZ GUARD 2000 続服

                デュポンタイベック製 続服 1010B

                デュポンタイベック製 続服 1010B

                  ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                  ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                    AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

                    AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

                      デュポン タイベック製 3580 ズボン

                      デュポン タイベック製 3580 ズボン

                        全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

                        全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

                          デュポン タイベック製 3581 ズボン

                          デュポン タイベック製 3581 ズボン

                            メーカー アゼアス アゼアス トラスコ中山 アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス デュポン アゼアス アゼアス アズワン アゼアス
                            通常価格 2,009円 1,420円 1,474円 1,868円 944円 911円 833円 1,091円 1,433円 793円 996円 3,000円 988円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ - つなぎタイプ ジャケット ズボン つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ズボン つなぎタイプ ズボン
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品
                            用途 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護
                            機能 耐スプレー / 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防滴 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防滴 - 防滴
                            商品タイプ フード付き フード付き - 襟付き 襟付き - フード付き フード付き - フード付き - フード付き -

                            デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SサイズやXXXLサイズはありますか?
                            A
                            本製品はS~XXLサイズの取り扱いとなります。XL・XXL表記の製品は海外製品のため、LL・3L表記の日本向け製品と比べ、若干大きめに作られております。詳しくは当メーカーの総合カタログのサイズ対応表をご覧ください。Sサイズに関してはカタログに掲載しておりませんのでお問い合わせください。
                            Q この製品は防水ですか?
                            A
                            タイベックⓇ生地は耐水圧1,000mm以上の性能を有しています。一般的な傘の耐水圧が500mm程度ですので、耐水性は高いと言えますが、作業内容によっては耐水性のより高い製品をご選択ください。詳細はお問い合わせください。

                            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました