(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,137円
税込単価
7,851円

ヘルメットに取り付けができるスプリングバンド付ゴーグルで1眼式のメガネ併用可能...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    オレンジ
  • 寸法(mm):
    W184×H75
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重構造 レンズ側(ポリプロピレン) 顔側(ウレタン系エラストマー)/バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
  • 特長:
    特殊ベンチレーション
  • 詳細用度:
    塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 通気:
    正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
  • 内容量:
    1個

型番

4011002124 解除

Loading...

ヘルメットへの装着が容易な安全メガネ

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ:関連画像

環境に優しい素材を使用で軽量でコンパクト。

ゴーグルX-9302 SPG オレンジの仕様について

素材・材質 レンズ:ポリカーボネート
フレーム:二重構造 レンズ側(ポリプロピレン) 顔側(ウレタン系エラストマー)
正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
通気:特殊ベンチレーション
サイズ・寸法 W212×H77mm
特徴 【用途】
塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
【特徴】
●ヘルメットへの装着が容易で、ゴーグルが顔によく密着します。
●ミドリ安全のヘルメットに装着可能です。(SC-12P、SC-12PCL、SC-12PLL、SC-11F、SC-1F、SC-W1、ゴムフレーム付き等を除く)
●軽量でコンパクトです。
●レンズ交換が簡単です。
●レンズは外側が傷つきにくく薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコート
●紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。

※ヘルメットは別売りです。

重量・容量 重量=98g
フレームカラー=オレンジ

この商品の特長について

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ:関連画像

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ:関連画像

スペアレンズ有/自分で簡単に交換が出来る。

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ:関連画像

バンド交換可/自分で簡単に交換が出来る。

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ:関連画像

防塵マスク併用型/防塵マスクと併せて使用ができる。

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ:関連画像

めがね併用型/私物めがねの上から掛けられる。

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ:関連画像

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カット。

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ:関連画像

スープラヴィジョンエクストリームコート/外面はハードコートで傷がつきにくく、防汚性能があり、内面は曇り止加工を採用しより曇りにくいレンズ。UVカット。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011002124

1個

5個

7,137( 7,851円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘルメットに取り付けができるスプリングバンド付ゴーグルで1眼式のメガネ併用可能な安全メガネ。
【特長】
・軽量でコンパクトなので、ヘルメットへの装着が簡単で、ゴーグルが顔によく密着する。
・レンズは外側が傷つきにくく薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコートでレンズ交換は簡単にできる。
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズ。
【用途】
・塗装・農薬散布、飛来物、粉塵、液体飛まつなど様々な作業時に幅広く利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル X-9302 SPG オレンジの型番4011002124のページです。
型番4011002124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

    ゴーグル X-9302 SPG グレー

    ゴーグル X-9302 SPG グレー

      ゴーグル X-9301 SPG

      ゴーグル X-9301 SPG

        セーフティゴーグル(塗装作業用)

        セーフティゴーグル(塗装作業用)

          保護メガネ アイリス(調整機能付)

          保護メガネ アイリス(調整機能付)

            セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

            セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

              リケン 一眼式小顔用保護メガネ RS-51 VF-P

              リケン 一眼式小顔用保護メガネ RS-51 VF-P

                一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

                一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

                  保護メガネ bolle 1670001JP

                  保護メガネ bolle 1670001JP

                    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                      保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                      保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                        山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                        山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                          セーフティグラス  クリアケース

                          セーフティグラス クリアケース

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 山本光学 ブッシュネル トラスコ中山 理研オプテック 山本光学 アズワン トラスコ中山 ケニス 山本光学 東京硝子器械
                            通常価格 7,137円 7,136円 6,781円 1,877円 1,722円 1,226円 1,090円 1,496円 2,330円 2,663円 2,215円 1,693円 1,146円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   6日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル - 一眼型メガネ - - - 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 - 防塵 - - - - -
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - -

                            ゴーグル X-9302 SPG オレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q めがねの上から掛けられますか?
                            A
                            はい。めがねの上からご使用頂けます。
                            ただし、お使いのめがねのサイズによっては入らない場合もございますので、ご注意下さい。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました