(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル X-9301 SPG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル X-9301 SPG

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,781円 5,130円
税込単価
7,459円 5,643円

ミドリ安全のヘルメットへの装着が容易で、ゴーグルの密着感も良好です。通気システ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    クリア
  • 寸法(mm):
    W204×H85
  • 材質:
    レンズ:セルロースアセテート(内面:曇り止め加工)/フレーム:軟質PVC/バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
  • 特長:
    特殊ベンチレーション
  • 詳細用度:
    塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 内容量:
    1個

型番

4011002005 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011002005

1個

5個

6,781円

5,130

( 5,643円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミドリ安全のヘルメットへの装着が容易で、ゴーグルの密着感も良好です。通気システムの機構が大幅に改良され、めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。また鼻部の改良で装着感も向上しました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル X-9301 SPGの型番4011002005のページです。
型番4011002005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル X-9301 SPG

ゴーグル X-9301 SPG

    一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

    一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

      エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

      エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

        一眼型保護メガネ 小型タイプ

        一眼型保護メガネ 小型タイプ

          JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

          JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

            リケン ホゴメガネ

            リケン ホゴメガネ

              1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF

              1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF

                一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

                一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

                  保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                  保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                    二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

                    二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

                      ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

                      ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

                        一眼式保護メガネ SOG-1 NS

                        一眼式保護メガネ SOG-1 NS

                          保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

                          保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

                            メーカー ミドリ安全 山本光学 エスコ トラスコ中山 アズワン 理研オプテック アズワン 山本光学 ケニス トラスコ中山 ミドリ安全 日本光器製作所 アズワン
                            通常価格 6,781円 4,063円 400円 1,019円 2,413円 3,000円 2,540円 1,496円 2,215円 1,013円 1,201円 2,350円 2,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   9日目   3日目   1日目  
                            形状 ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル - 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 - - 防塵 - - - 防塵 - 防塵 - - -
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - - -

                            ゴーグル X-9301 SPGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました