(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングサイズアーバーセット

ロングサイズアーバーセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,278円
税込単価
1,406円

【特長】取付可能機種がドリルのロングサイズアーバーです。【用途】砥石類・バフ類...

詳細情報を確認する

  • サイズ(φmm):
    (軸径)6・(穴径)12.7
  • 用途:
    砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。
  • 質量(g):
    100
  • セット内容付属品:
    アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ
  • 取付可能機種:
    電気ドリル
  • 機能1:
    ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
  • 注意事項1:
    回転数は3000rpm以下でご使用ください。
  • 注意事項2:
    電動本機の電源を必ず切ってからゆるみの内容にしっかりと装着してください。
  • 注意事項3:
    機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。

型番

4977292330282 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(φmm)(軸径)6・(穴径)12.7用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。
質量(g)100セット内容付属品アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ
取付可能機種電気ドリル機能1ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
注意事項1回転数は3000rpm以下でご使用ください。注意事項2電動本機の電源を必ず切ってからゆるみの内容にしっかりと装着してください。
注意事項3機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292330282

1個

1,278( 1,406円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
取付可能機種がドリルのロングサイズアーバーです。
【用途】
砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付けに使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングサイズアーバーセットの型番4977292330282のページです。
型番4977292330282に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングサイズアーバーセット

ロングサイズアーバーセット

    ホイルワッシャ 317440

    ホイルワッシャ 317440

      ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

      ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

        サンダポリシャ用パッド組立125mm

        サンダポリシャ用パッド組立125mm

          サンディングパット 6940339

          サンディングパット 6940339

            サンディングパット 6940733

            サンディングパット 6940733

              パット組立(マジック式) AE23130

              パット組立(マジック式) AE23130

                ジスクフランジ 6075967

                ジスクフランジ 6075967

                  ホイルガード

                  ホイルガード

                    メーカー SK-11 HiKOKI(旧日立工機) リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機)
                    通常価格 1,278円 797円 2,808円 10,667円 1,533円 4,908円 7,200円 1,267円 6,600円
                    通常出荷日 3日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目   9日目   1日目  
                    サイズ(φmm) (軸径)6・(穴径)12.7 - - - - - - - -
                    用途 砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 - - - - - - - -
                    質量(g) 100 - - - - - - - -
                    セット内容付属品 アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ - - - - - - - -
                    取付可能機種 電気ドリル - - - - - - - -

                    ロングサイズアーバーセットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト