(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
5,321円
税込単価
5,853円

【特長】・お手持ちのディスクグラインダーを取付けて簡易切断機早変わりします・ス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 用途:
    ディスクグラインダー用スタンド。
  • 質量(g):
    3240
  • 取付可能機種:
    100・125mm用ディスクグラインダー各種
  • クランプ最大締付サイズ(mm):
    W80×H20
  • 切断可能材料:
    鉄筋・パイプ(直径10mm以下)・鉄片(厚み5mm以下・幅40mm以下)
  • 機能1:
    お手持ちのディスクグラインダーを取付けて簡易切断機早変わりします。
  • 機能2:
    スタンドに取り付け、安定した切断作業を安全に出来ます。
  • 機能3:
    連続した切断作業に最適です。
  • 注意事項1:
    取付可能なディスクグラインダーは左右2か所取付穴(M8・M10サイズ)がある機種に限ります。
  • 注意事項2:
    切断可能サイズ以外のサイズを切断すると、1回で切断出来ない上、危険ですのでやめてください。

型番

4977292340397 解除

Loading...

お手持ちのディスクグラインダーが簡易切断機に早変わり

ディスクグラインダースタンド

使用前の注意事項

使用前

  • セット完了後、グラインダーのがたつきや移動部の固定ネジなど緩みがないかを確実にチェックしてください。
  • ※ この時にしっかりと取り付けできていないと切断時に大変危険です。
  • 作業場のまわりをきれいに整理してから作業してください。
  • ※ まわりに物があると接触したり、燃える物があると切断時の火花が燃え移る可能性もあり大変危険です。まわりに人がいないかも確認してください。
  • 切断砥石の締め付けなどはグラインダー本体の取扱説明書を確認いただきしっかりと固定してください。
  • ※ グラインダーのカバーなどは絶対に取り外さないでください。
  • ベース部を作業台などにしっかりと固定してください。(別売 ビスなどで)
  • グラインダー本体の電源を入れ空運転し、奇怪音や振れなどがないか確認してください。
  • ※ もし何かおかしい点がありましたら使用しないでください。
  • 切断する材料にあった切断砥石を必ずご使用ください。

使用時

  • 必ず保護メガネや防塵マスクや手袋などの保護具を装着し作業してください。
  • ネクタイなど巻き込まれるおそれがある服装では作業しないでください。
  • 切断する材料は付属のクランプなどでしっかりと固定してください。しっかりと固定していないと材料が飛んだり大変危険です。切断材料は必ず切断砥石の中心にくるようにクランプで固定してください。
  • 過度な押し付けによる切断は絶対にしないでください。砥石の破損にもつながり大変危険です。
  • 切断後の材料やグラインダー本機などは大変熱くなっておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
  • 使用中に砥石の側面は絶対に使用しないでください。砥石の破損につながり大変危険です。
  • 砥石の有効使用量を超えた切断はしないでください。目安として中央のラベル外側まで砥石が摩耗すると交換時期です。

商品パッケージ

商品パッケージ1
商品パッケージ2

主要機能

1.切断能力
切断可能材料

  • 鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時)(砥石が摩耗しますと最後まで切断できないことがあります。)
  • ※ ステンレス材の切断にはステンレス用の切断砥石をご使用ください。
  • 鉄片:厚み5mm以下 幅40mm以下(砥石が摩耗しますと最後まで切断できないことがあります。)

注)上記以上の寸法を切断されると一回で切断できませんし、危険ですのでおやめください。

2.クランプ最大締め付け寸法
最大幅:80mm 厚み:20mm

3.取り付け可能機種
100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。
注)ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2箇所がある機種に限ります。

商品仕様を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類電動アクセサリ用途ディスクグラインダー用スタンド。
質量(g)3240取付可能機種100・125mm用ディスクグラインダー各種
クランプ最大締付サイズ(mm)W80×H20切断可能材料鉄筋・パイプ(直径10mm以下)・鉄片(厚み5mm以下・幅40mm以下)
機能1お手持ちのディスクグラインダーを取付けて簡易切断機早変わりします。機能2スタンドに取り付け、安定した切断作業を安全に出来ます。
機能3連続した切断作業に最適です。注意事項1取付可能なディスクグラインダーは左右2か所取付穴(M8・M10サイズ)がある機種に限ります。
注意事項2切断可能サイズ以外のサイズを切断すると、1回で切断出来ない上、危険ですのでやめてください。 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292340397

1個

5,321( 5,853円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのディスクグラインダーを取付けて簡易切断機早変わりします
・スタンドに取り付け、安定した切断作業を安全に出来ます
・連続した切断作業に最適です
【用途】
・ディスクグラインダー用スタンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)の型番4977292340397のページです。
型番4977292340397に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

    ディスクグラインダースタンド

    ディスクグラインダースタンド

      電動ドリル用落下防止ストラップ

      電動ドリル用落下防止ストラップ

        電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

        電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

          サンダ用穴あけパンチ 6074927

          サンダ用穴あけパンチ 6074927

            ドリルチャックセット EZ19002

            ドリルチャックセット EZ19002

              ドリルチャックセット EZ19001

              ドリルチャックセット EZ19001

                充電器 DC1414

                充電器 DC1414

                  メーカー SK-11 EARTH MAN トップ工業 トラスコ中山 リョービ リョービ リョービ マキタ
                  通常価格 5,321円 5,295円 1,650円 4,798円 844円 6,109円 5,346円 6,900円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   3日目  
                  種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 充電器
                  用途 ディスクグラインダー用スタンド。 - - - - - - -
                  質量(g) 3240 - - - - - - -
                  取付可能機種 100・125mm用ディスクグラインダー各種 - - - - - - -
                  クランプ最大締付サイズ(mm) W80×H20 - - - - - - -

                  ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)のレビュー

                  評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                  切断
                  評価 4.0満足度:4.02018/09/29
                  精度は悪いので調整が必要。着脱が手間。刃が摩耗すると最後まで届かず切断出来ない。

                  もっと読む 閉じる

                  3が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  小径材料の切断に
                  評価 4.0満足度:4.02019/02/01
                  この商品は組み立て式で組み立てるのに各部の調整込みで1時間ほどかかりました。また、当方所有のディスクグラインダーではグラインダー押さえボルトがストッパーボタンと干渉してしまい押さえることができませんでしたが、特に力の掛かる所では無い為、問題なく使用できました。
                  ただ、100mmディスクグラインダーですと、切断代が浅いのでディスクが摩耗すると直ぐに最後まで切断できなくなる可能性があります。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金属の切断作業に購入。
                  評価 5.0満足度:5.02017/02/20
                  高速カッターは重くサイズ的にも邪魔になり処分しましたが、この製品を使用すればディスクグラインダーが簡易高速カッターに早変わり。
                  持ち運びも苦にならず最高です。
                  他のサイトで購入よりも割安で満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  アルミパイプの切断
                  評価 4.0満足度:4.02023/02/23
                  手振れがないのでまっすぐ切れるので満足ですが・・・微調整するのにかなりの材料を使ってしまいました。安価なのでこんなもんかと納得しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  グラインダー固定の為
                  評価 3.0満足度:3.02021/05/29
                  グラインダーを固定してシャフトの研磨(サイド面使用)の為に購入しました。
                  その作業は難なくこなせましたが切断しようとするとグラインダーがオフセットしているタイプでは刃が斜めになって使用できませんでした。スペーサーを入れてビスを長いものに交換して使用できるようになりました。(自己責任)

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト