(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JK-ボトル 広口 遮光

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JK-ボトル 広口 遮光【1~200個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
108円 ~ 21,600円  特別価格 
税込価格
119円 ~ 23,760円  特別価格 

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のビン。【特長】・中栓不要の...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 色:
    黒(遮光)
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細材質:
    高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 材質:キャップ:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<材質>

本体:高密度ポリエチレン(HDPE)
キャップ:ポリプロピレン(PP)

JK-ボトル 広口 遮光 特長

二重の液漏れ防止構造

規格表

JK-ボトル 広口 遮光 規格表

コード末尾の**は1本販売およびケース販売のコードです。
01:ケース販売/02:1本販売

外形図

JK-ボトル 広口 遮光 外形図

A=口内径/B=本体外径/C=蓋無し高さ/D=蓋付き高さ

注意・禁止事項

  • ※直火厳禁:直火または火器類近くでの使用は避けてください。
  • ※オートクレーブ禁止:オートクレーブはできません。
  • ※内容液の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
詳細容量(ml)
目盛(ml)
本体外径(mm)
口内径(mm)
蓋付高さ(全高)(mm)
蓋なし高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100~249
100
10
50
31.5
94
91.5
1ケース(200本)

1パック

200個入り

16,231円

14,607

( 16,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250~499
250
25
63
31.5
132
129.5
1ケース(200本)

1パック

200個入り

21,600円

14,597

( 16,057円 )

7日目

250~499
250
25
63
31.5
132
129.5
1本

1個

108( 119円 )

7日目

500~999
500
50
80
42.5
155
152.5
1ケース(100本)

1パック

100個入り

19,000円

17,100

( 18,810円 )

7日目

500~999
500
50
80
42.5
155
152.5
1本

1個

190( 209円 )

7日目

1000~1999
1000
100
98
42.5
193
190
1本

1個

254( 279円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のビン。
【特長】
・中栓不要のため作業効率がUP。
・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
・二重の液漏れ防止構造。
【用途】
・液体の保管に便利。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JK-ボトル 広口 遮光

JK-ボトル 広口 遮光

    JK-ボトル 細口 遮光

    JK-ボトル 細口 遮光

      JK-ボトル 細口 白

      JK-ボトル 細口 白

        PPパック

        PPパック

          サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

          サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

            サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

            サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

              サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

              サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

                サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

                サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

                  帯電防止PEボトル広口

                  帯電防止PEボトル広口

                    広口瓶 クイックボトル

                    広口瓶 クイックボトル

                      サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                      サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                        サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

                        サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

                          サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

                          サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 瑞穂化成工業 サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 108円 100円 94円 227円 19,808円 29,942円 17,891円 28,523円 205円 11,923円 26,849円 70,900円 39,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   7日目  
                            本体材質 PE PE PE PP PP PP PP PP PE PE - - -
                            黒(遮光) 黒(遮光) - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - - - - - - - - - -
                            詳細材質 高密度ポリエチレン(HDPE) 高密度ポリエチレン(HDPE) 高密度ポリエチレン(HDPE) - - - - - - - - - -
                            材質:キャップ ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -

                            JK-ボトル 広口 遮光のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            食品の保管
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/01
                            事務所のお茶まわりの容器として使用。わずらわしい中蓋が不要でとても使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤の保管
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                            広口で遮光、内蓋がなくシールされ、問題なく使用しています。価格も安いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            UVレジンの保存
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/11
                            光造形3DプリンタのUVレジンの一時保存用に購入しました。
                            造形VATからUVレジンを容器に戻す際、ストレーナーをセットして注ぐのですが、一般的なUVレジンボトルは口径がストレーナーのメッシュ部分より大分小さく溢してしまう為、広口のものを探していました。
                            安価ですし、とても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました