(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFA細口ボトル(オリジナル)

PFA細口ボトル(オリジナル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,948円
税込単価
5,443円

低価格、高品質で中栓なしで使い勝手を向上した、研究・実験用容器ビン。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    500~999
  • 本体材質:
    PFA
  • 詳細容量(ml):
    500
  • 本体外径(mm):
    73
  • 口内径(mm):
    26
  • 蓋付高さ(全高)(mm):
    170
  • キャップ外径(mm):
    40
  • 本体/オプション:
    本体
  • 内容量:
    1本

型番

01-206-03 解除

Loading...

中栓なしで使い勝手を向上した細口PFAボトル

PFAボトル_細口

優れた耐候性により劣化を防ぎ、高純度の素材で優れた耐薬品性を有している細口のボトル。
外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施し低価格・高品質を実現。
サンプルの貯蔵や分析、半導体、医療、医薬品、化学薬品の製造工程用に最適な研究・実験用容器。
※中栓無し。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)500~999本体材質PFA
詳細容量(ml)500本体外径(mm)73
口内径(mm)26蓋付高さ(全高)(mm)170
キャップ外径(mm)40本体/オプション本体
内容量1本 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

01-206-03

1本

1個

4,948( 5,443円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

低価格、高品質で中栓なしで使い勝手を向上した、研究・実験用容器ビン。
【特長】
・低価格・高品質を実現。中栓なしで使い勝手を向上。
・高純度の素材で、優れた耐薬品性を有する。
・過酷な環境に長時間おかれても、優れた耐候性により劣化を防ぐ。
・高品質へこだわり、外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施。
※注意:中栓無し。
【用途】
・サンプルの貯蔵。
・分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PFA細口ボトル(オリジナル)の型番01-206-03のページです。
型番01-206-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFA細口ボトル(オリジナル)

PFA細口ボトル(オリジナル)

    PFAボトル 広口(耐薬品性)

    PFAボトル 広口(耐薬品性)

      PPサンプラボトル広口(2040E・2042E)

      PPサンプラボトル広口(2040E・2042E)

        広口瓶 クイックボトル

        広口瓶 クイックボトル

          PPパック

          PPパック

            JK-ボトル 広口 遮光

            JK-ボトル 広口 遮光

              JK-ボトル 広口 白

              JK-ボトル 広口 白

                JK-ボトル 細口 遮光

                JK-ボトル 細口 遮光

                  JK-ボトル 細口 白

                  JK-ボトル 細口 白

                    サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

                    サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

                      サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

                      サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

                        サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

                        サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

                          サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

                          サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

                            メーカー コクゴ コクゴ サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 4,948円 7,700円 24,700円 11,923円 227円 108円 76円 100円 94円 19,808円 28,523円 17,891円 29,942円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目  
                            容量範囲(ml) 500~999 - - - - - - - - 1000~1999 500~999 250~499 100~249
                            本体材質 PFA PFA - PE PP PE PE PE PE PP PP PP PP
                            詳細容量(ml) 500 - - - - - - - - - - - -
                            本体外径(mm) 73 - - - - - - - - - - - -
                            口内径(mm) 26 - - - - - - - - - - - -

                            PFA細口ボトル(オリジナル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト