(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,258円
税込単価
4,684円

【特長】・脱オキシムタイプのシリコンシール剤です・低臭気、非腐食性で、耐オイル...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    377-7634
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    シリコーン
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~230
  • 粘度(mPa・s):
    ペースト(チキソ)
  • 特長:
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
  • 用途:
    剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5999-300

1本(300ml)

2個

4,258( 4,684円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱オキシムタイプのシリコンシール剤です
・低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れ、剛性フランジにおいて長期耐久性を示します
・高粘度のため、組み付け直後の速シール性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)の型番5999-300のページです。
型番5999-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

      ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

      ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)

        ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

        ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

          ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

          ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

            液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

            液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

              フロロシリコーンRTVゴム

              フロロシリコーンRTVゴム

                シーリング一般電気用(高粘度)

                シーリング一般電気用(高粘度)

                  スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                  スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                    320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                    320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                      200g 液状ガスケット(灰色)

                      200g 液状ガスケット(灰色)

                        ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

                        ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

                          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド エスコ エスコ ヘンケル スリーボンド
                            通常価格 4,258円 3,450円 5,452円 3,094円 3,968円 2,081円 27,772円 4,954円 9,307円 3,700円 2,960円 3,690円 3,244円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 金属用補修剤 シーリング剤 シーリング剤
                            グレー グレー その他 その他 - ホワイト クリア ホワイト グレー グレー その他
                            トラスココード 377-7634 - 377-7618 - - - - - - - - 814-8155 -
                            質量(g) 450 - 450 - - - - - - - - 55 -
                            材質1 シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - - - - - - - - 主成分:合成樹脂 -

                            ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました