(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,132円
税込単価
6,745円

2液混合型接着剤使用時に使用する50mlパッケージ用の塗布ガン。【特長】・接着...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4100630960012
  • トラスココード:
    332-6951
  • 質量(g):
    175.000
  • 適合カートリッジ:
    エポキシ接着剤
  • 適合本体:
    ロックタイト50mlカートリッジ
  • 内容量:
    1丁

Loading...

レバーを引いて混合したエポキシ接着剤を塗布するカートリッジガン

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン:関連画像

簡単にカートリッジが交換でき、すぐにご使用可能。

開発秘話

 

一定量を安定して混合できるように開発しました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-GUN-50

1丁

2個

6,132( 6,745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2液混合型接着剤使用時に使用する50mlパッケージ用の塗布ガン。
【特長】
・接着剤2液混合タイプ用のカートリッジガン
・先端にあるスタティックミキサーで混合し塗布する手動タイプのアプリケーター
・レバーを引くことで混合した状態で塗布可能なため、混合の必要なし
・カートリッジを簡単に交換でき、手軽に使用が可能
・混合比 1:1、1:2、1:10の製品に使用可能
【用途】
・エポキシ接着剤等の塗布時に利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガンの型番DC-GUN-50のページです。
型番DC-GUN-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン

    ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 ミックスノズル

    ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 ミックスノズル

      ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

      ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

        速硬化エポキシ系接着剤

        速硬化エポキシ系接着剤

          5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

          5ミニッツエポキシ・アクリル系接着剤 50ml

            ClickBond ディスペンサー

            ClickBond ディスペンサー

              80g エポキシ接着剤(30分型)

              80g エポキシ接着剤(30分型)

                LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

                LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

                  接着剤ボンドクイック30

                  接着剤ボンドクイック30

                    エポキシ強力接着剤

                    エポキシ強力接着剤

                      2液混合接着剤“ペガロック”

                      2液混合接着剤“ペガロック”

                        50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                        50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                          デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml

                          デブコン 1ミニッツエポキシ 接着剤 50ml

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ITW チェリーファスナーズ エスコ ヘンケル コニシ エスコ 高圧ガス工業 エスコ ITW
                            通常価格 6,132円 1,488円 4,136円 3,060円 4,275円 563円 1,250円 730円 753円 880円 14,337円 4,920円 6,143円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4100630960012 - - - - - - 4976742259012 - - - - -
                            トラスココード 332-6951 - - - - - - 374-5554 - - - - -
                            質量(g) 175.000 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            接着剤充填
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/01
                            充填するために、2液混合タイプが良いが手で混ぜるタイプでは変なところに付着してしまうことで多く使いづらい。
                            しかしこれはそういったことがないため良いが、恐らくつけっぱなしでは乾いてしまうためと値段が少し高いのが良くない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 混合型接着剤使用時は必要ですか?
                            A
                            はい、塗布時には必ず使用してください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました