(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,136円
税込単価
4,550円

2液混合タイプのエポキシ系接着剤。【特長】・速硬化性、流動性、低臭気を兼ね備え...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 詳細タイプ:
    エポキシ接着剤
  • 硬化時間:
    24時間
  • 仕様:
    2液混合型
  • 主成分:
    エポキシ樹脂
  • 内容量:
    1本(50ml)

Loading...

2つの液(主剤・硬化剤)を混合する2液タイプの接着剤

エポキシ系接着剤2液混合タイプ。

エポキシ系接着剤2液混合タイプ。

ウレタン系接着剤2液混合タイプ。

ウレタン系接着剤2液混合タイプ。

 

 

透明感のある仕上がりをお求めの方へ
2液混合タイプエポキシ接着剤、より高い透明性が必要な接着や充填に

 

特長1.混合不要なミキシングシステム

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤:関連画像

ロックタイト構造用エポキシ接着剤は2液混合タイプエポキシ接着剤ですが手間になる混合作業はミキシングノズルの中で完了します。
お客様の手を汚すことはありません。

使用方法

ご用意頂くもの

  • 1. 製品
  • 2.ミキシングノズル
     ミキシングノズルを通過する事で主剤と硬化剤が混合
  • 3.デュアルカートリッジガン
     製品をガンに装着しハンドルを引くと混合比に合わせて製品を吐出します
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤:関連画像

2液型でも簡単に吐出できます。

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤:関連画像

製品

手間になる混合作業はミキシングノズルの中で完了正確な混合比で簡単に吐出、面倒な混合作業も無くお客様の手を汚すことはありません。

 

特長2.様々なお客様のニーズ合わせた製品ラインナップ

エポキシ接着剤特性表

特徴ロック
タイト
製品名
粘度@25℃(mPa・s)可使
時間
混合比
(容積比)
(主剤:
硬化剤)
剪断強度
(N/mm2)
注1
Tg
(℃)
硬度
(ショアD)
容量/荷姿製品
番号
速硬化性、
流動性、低臭気
E-00CLクリア混合後- 低粘度
主 剤:7,000 ~ 13,000
硬化剤:2,200 ~ 4,500
3.5 分1:128208050ml
デュアルカートリッジ
29289
タレなし、
低臭気
E-00NS半透明混合後- 高粘度
主 剤:200,000 ~ 700,000
硬化剤:20,000 ~ 70,000
3 分1:117208050ml
デュアルカートリッジ
29294
強靱、低臭気、
高はく離強度
E-05CLウルトラ
クリア
混合後- 低粘度
主 剤:1,900
硬化剤:2,800
3 分1:12.5105550ml
デュアルカートリッジ
29299
高強度、
ゴム強靱性、
高はく離強度、
高剪断強度
E-20HPオフ
ホワイト
混合後- 中粘度
主 剤:65,000
硬化剤:7,000
20 分2:128608050ml
デュアルカートリッジ
29314
金属用、タレなし、
高はく離強度、
高剪断強度
E-20NS淡黄褐色混合後- 高粘度
主 剤:80,000 ~ 280,000
硬化剤:30,000 ~ 90,000
20 分2:1178784 ~ 9450ml
デュアルカートリッジ
400ml
デュアルカートリッジ
29334
29336*
ガラス接着用、
低粘度、耐衝撃性
E-30CLウルトラ
クリア
混合後- 低粘度
主 剤:10,500
硬化剤:2,250
30 分2:129708550ml
デュアルカートリッジ
29329
強靱、柔軟、
耐衝撃性
E-40FLグレー混合後- 中粘度
主 剤:60,000 ~ 90,000
硬化剤:50,000 ~ 85,000
40 分1:126307550ml
デュアルカートリッジ
29304
高強度、
ゴム強靱性、
高はく離強度、
高剪断強度
E-60HPオフ
ホワイト
混合後- 中粘度
主 剤:67,500
硬化剤:7,000
60 分2:130708050ml
デュアルカートリッジ
29319
充填用、
電気的腐食なし、
低粘度
E-60NC
不透明
混合後- 低粘度
主 剤:6,200
硬化剤:13,000
60 分1:121558550ml
デュアルカートリッジ
29324
強靱、柔軟、
耐衝撃性
E-90FLグレー混合後- 中粘度
主 剤:62,000 ~ 81,000
硬化剤:10,000 ~ 28,000
90 分1:122306050ml
デュアルカートリッジ
400ml
デュアルカートリッジ
29309
29311
最高強度、
タレなし
E-120HPこはく混合後- 高粘度
主 剤:31,000 ~ 51,000
硬化剤:2,000 ~ 4,000
120 分2:133 注29076 ~ 9050ml
デュアルカートリッジ
400ml
デュアルカートリッジ
29353
29355
高強度、耐熱性、
タレなし
E-214HPグレー800,000 ~ 1,500,000
(2.5rpm)
熱硬化1 液タイプ341208530ml カートリッジ29339*
  • 注1 表面を荒らした後、酸でエッチング処理したアルミニウムラップシェアにてテスト(22℃で5 日養生)。
  • 注2 表面を荒らした後、酸でエッチング処理したアルミニウムラップシェアにてテスト(65℃で12 時間養生)。
  • *受注発注品です。納期はお問い合わせください。

 

使用事例

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤:関連画像
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤:関連画像
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤:関連画像
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤:関連画像

金属、樹脂の小型部品接着、ガラス製品、スピーカー部品、電子部品、医療用器具、エクステリアパーツ他

 

お客様の声

強力に接着できて安心、接着剤は全面に塗布することで応力が分散できて強靭。
パネル関連メーカー様
少量ロットの部品に使用している、金属と樹脂の組み合わせで強力に固定できる。
電気部品パーツメーカー様
硬化後の透明感で選定、強度もあり安心。
ガラス製品製造様

 

開発秘話

1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤開発によりネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っております。

 

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

色詳細
粘度型
JANコード
トラスココード
材質1
粘度(mPa・s)
色(主剤/硬化剤)
可使時間(23℃)
可使時間
適合用途
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-20NS-50

淡黄色
淡黄褐色
高粘度
-
332-7531
-
-
-
-
20分
構造用接着、充填封止用。アルミ、ステンレス、ガラス/垂直面、ポッティングに
86g
1本(50ml)

10個

4,136( 4,550円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2液混合タイプのエポキシ系接着剤。
【特長】
・速硬化性、流動性、低臭気を兼ね備えた、2液タイプの室温硬化型エポキシ接着剤。
・混合比に合わせてパッケージされたデュアルカートリッジタイプ。
・硬化すると、広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性をもつ。
・高い接着力と透明性を誇る。
【用途】
・各種構造用接着全般、充填封止用として利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤の型番E-20NS-50のページです。
型番E-20NS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

      ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

      ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

        接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

        接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

          接着剤ボンドクイック30

          接着剤ボンドクイック30

            ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090

            ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090

              接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

              接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

                Scotch-Weld EPX接着剤

                Scotch-Weld EPX接着剤

                  CB20040 接着剤

                  CB20040 接着剤

                    ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml

                    ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml

                      接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

                      接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

                        500gエポキシ接着剤

                        500gエポキシ接着剤

                          ClickBond ディスペンサー

                          ClickBond ディスペンサー

                            メーカー ヘンケル コニシ ユニカ 前田工繊 コニシ ヘンケル ユニカ スリーエムジャパン アズワン ヘンケル ユニカ エスコ チェリーファスナーズ
                            通常価格 4,136円 1,039円 7,607円 214円 753円 4,300円 270円 2,142円 7,139円 5,127円 293円 1,934円 563円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ - 瞬間接着剤 - 接着剤2液タイプ -
                            詳細タイプ エポキシ接着剤 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 24時間 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 2液混合型 - - - - - - - - - - - -
                            主成分 エポキシ樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            工芸品などに使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/03/22
                            ガラスと金属の工芸品などに使用しています。1液型に比べ2液硬化型は、硬化時間の安定性があり、密着面での硬化といったメリットがあります。当社では2液を完全に混合させるのに、4ショット位空打ちしています。硬化後の透明度、強度、使い勝手の良さから代替品はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            巻き線の固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/02
                            巻き線のバラケ防止に使用しました。60CLが硬くて30CLを購入。30CL粘度は適度だが、固まるのが45分にしてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴充填
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            二液混合は使いにくいというのを変えてくれる。ほとんど手を汚さず出来る。ただ、別売り部品が必要と値段が高いのがもう少しといったところか。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 硬化時間は同じですか?
                            A
                            製品により違います。お客様の作業内容にあわせお選び頂けます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-00CL-50
                            E-05CL-50
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 粘度型 JANコード トラスココード 材質1 粘度(mPa・s) 色(主剤/硬化剤) 可使時間(23℃) 可使時間 適合用途 質量 内容量

                            4,807円

                            ( 5,288円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            透明クリア低粘度-332-7485----3.5分構造用接着、充填封止用。プラスチック、金属、ガラス/速硬化、流動性あり70g-

                            5,170円

                            ( 5,687円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            透明ウルトラクリア低粘度-332-7493----3分構造用接着、充填封止用。プラスチック、金属、ガラス/ガラス接着、異種材料の接着、流動性あり62g-

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました