(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,927円
税込単価
116,520円

【特長】・腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。・垂直・水平・天井へ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 可使時間(25℃):
    30分
  • 硬化時間(25℃):
    7時間
  • 特長:
    腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。
  • 硬化時間(148℃後加熱):
    2時間
  • 材質:
    エポキシ樹脂、セラミック
  • セット内容:
    主剤、硬化剤、コテ
  • 内容量:
    1セット(主剤・硬化剤・コテ)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
耐熱温度(℃)
耐熱温度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WCH-10

WCH-10

耐熱タイプ
6902545425161
453-7963
12500
主成分:エポキシ樹脂、セラミック
232
232℃
1セット(主剤・硬化剤・コテ)

1個

105,927( 116,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
・垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
・高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)の型番WCH-10のページです。
型番WCH-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)

    亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

    亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

      3M オートミックス プラスチックリペア セミリジッド 主剤・硬化剤各100ml

      3M オートミックス プラスチックリペア セミリジッド 主剤・硬化剤各100ml

        冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

        冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

          3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

          3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

            420ml 防食ジンクスプレー

            420ml 防食ジンクスプレー

              デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

              デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                420ml ジンクスプレー(高金属感)

                420ml ジンクスプレー(高金属感)

                  一般金属用補修剤 DEVCON SF

                  一般金属用補修剤 DEVCON SF

                    400ml ステンレスコート・スプレー

                    400ml ステンレスコート・スプレー

                      デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                      デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                        110g 熱硬化パテ

                        110g 熱硬化パテ

                          デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                          デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                            メーカー ヘンケル 日新インダストリー スリーエムジャパン ベロメタル スリーエムジャパン エスコ ITW エスコ ITW エスコ ITW エスコ ITW
                            通常価格 105,927円 1,646円 9,521円 37,300円 9,645円 2,400円 61,280円 2,710円 15,939円 3,070円 182,221円 1,170円 38,125円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品種類 金属用補修剤 金属用補修剤 - 金属用補修剤 - - 金属用補修剤 - 金属用補修剤 - 金属用補修剤 - 金属用補修剤
                            可使時間(25℃) 30分 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間(25℃) 7時間 - - - - - - - - - - - -
                            特長 腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間(148℃後加熱) 2時間 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 高機能耐摩耗剤"ノードバック"(平面用・粗粒子)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 耐熱温度(℃) 耐熱温度 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました