(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,924円
税込単価
14,216円

【特長】・工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード:
    4903339706635
  • トラスココード:
    423-2216
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    主成分:非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
  • 特長:
    工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
  • 内容量:
    1箱(18L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

706634

1箱(18L)

1個

12,924( 14,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。
・低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。
・腐食防止剤を配合しています。
【用途】
・工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉱油系油用洗剤 グリスト-1100の型番706634のページです。
型番706634に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

    サビ取りクリーナー

    サビ取りクリーナー

      鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

      鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

        480ml シトラスフォームクリーナー

        480ml シトラスフォームクリーナー

          アスファルトクリーン

          アスファルトクリーン

            落書き落とし剤 消すぞーくん

            落書き落とし剤 消すぞーくん

              サークリンL

              サークリンL

                スコッチ・ブライト  シャープシューター

                スコッチ・ブライト シャープシューター

                  アルカリ洗浄剤 サークリンゴールド

                  アルカリ洗浄剤 サークリンゴールド

                    復活洗浄剤  (タイル用)

                    復活洗浄剤 (タイル用)

                       オールパーパスクリーナー

                      オールパーパスクリーナー

                        タフクリンガム

                        タフクリンガム

                          カビ取りクリーナー強力カビハイター

                          カビ取りクリーナー強力カビハイター

                            メーカー リンレイ 呉工業 ディバーシー エスコ 横浜油脂工業 シントーファミリー 日本マルセル スリーエムジャパン 日本マルセル カンペハピオ スリーエムジャパン ワイエステック 花王
                            通常価格 12,924円 1,022円 15,375円 2,240円 16,483円 1,922円 9,379円 1,270円 8,889円 1,786円 3,156円 643円 1,048円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー はく離剤 クリーナー
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 - 床・壁用 その他 その他 床・壁用 機械、部品、設備、床用 住居用 床・壁用 機械、部品、設備、床用 住居用 住居用
                            JANコード 4903339706635 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 423-2216 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20000.0 - - - - - - - - - - - -

                            鉱油系油用洗剤 グリスト-1100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました