(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量棚 金網タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量棚 金網タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,426円 ~ 72,976円
税込価格
24,669円 ~ 80,274円

商品が落ちないように両側と裏面に金網をつけたものです。【特長】・パネルに比べ光...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
1500
300
2400
グレー
1台

1個

46,224( 50,846円 )

6日目

7
1500
300
2400
アイボリー
1台

1個

46,224( 50,846円 )

6日目

7
1500
450
2400
グレー
1台

1個

53,484( 58,832円 )

6日目

7
1500
450
2400
アイボリー
1台

1個

53,484( 58,832円 )

6日目

7
1500
600
2400
グレー
1台

1個

64,355( 70,791円 )

6日目

7
1500
600
2400
アイボリー
1台

1個

64,355( 70,791円 )

6日目

7
1800
300
2400
グレー
1台

1個

52,466( 57,713円 )

6日目

7
1800
300
2400
アイボリー
1台

1個

52,466( 57,713円 )

6日目

7
1800
450
2400
グレー
1台

1個

61,998( 68,198円 )

6日目

7
1800
450
2400
アイボリー
1台

1個

61,998( 68,198円 )

6日目

7
1800
600
2400
グレー
1台

1個

72,976( 80,274円 )

6日目

7
1800
600
2400
アイボリー
1台

1個

72,976( 80,274円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

商品が落ちないように両側と裏面に金網をつけたものです。
【特長】
・パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。
・通気性がよく視野が広く使えます。
・収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。
・グリーン購入適合商品です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量棚 金網タイプ

軽量棚 金網タイプ

    L字型列・連サイン

    L字型列・連サイン

      軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

      軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

        メッシュラック用アクリル板

        メッシュラック用アクリル板

          中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

          中量ラック(中量棚) 5Mタイプ

            ラック棚(OD色/P.P製)

            ラック棚(OD色/P.P製)

              区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

              区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

                単柱書架 S型

                単柱書架 S型

                  TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー

                  TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー

                    TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

                    TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

                      スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

                      スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

                        TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー

                        TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー

                          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                            メーカー 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 日本ファイリング ミスミ トラスコ中山 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 22,426円 6,625円 8,013円 2,678円 26,139円 14,520円 33,039円 35,172円 1,210円 2,612円 92,056円 1,076円 14,577円
                            通常出荷日 6日目   18日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   10日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - その他 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) その他 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール プラスチック スチール プラスチック スチール プラスチック スチール - - スチール スチール - スチール
                            連結タイプ 単体型 - 単体型 - - 単体型 単体型 - - - 単体型 - -
                            均等積載量(kg/段) 120 - 70 - 500 40 100 - - - 150 - 200
                            内容量 1台 - - - 1台 - - - - - - - -

                            軽量棚 金網タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました