(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,794円 ~ 66,850円
税込価格
25,073円 ~ 73,535円

1段あたりの耐荷重が120kgで抜群の作業性と強度を兼ね備えたパネルタイプの軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

前面以外が密閉された軽量タイプのスチールラック

50mmピッチ単位での棚板の調整が可能。

50mmピッチ単位での棚板の調整が可能。

グリーン購入法 適合商品。

グリーン購入法 適合商品。

美しい仕上がりで錆にも強い

傷つきにくくソフトでなめらかな仕上がりは、錆を寄せ付けません。いつまでも、美しさを保ちます。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
1500
300
2400
グレー
1台

1個

39,862( 43,848円 )

6日目

7
1500
300
2400
アイボリー
1台

1個

39,862( 43,848円 )

6日目

7
1500
450
2400
グレー
1台

1個

45,968( 50,565円 )

6日目

7
1500
450
2400
アイボリー
1台

1個

45,968( 50,565円 )

6日目

7
1500
600
2400
グレー
1台

1個

56,476( 62,124円 )

6日目

7
1500
600
2400
アイボリー
1台

1個

56,476( 62,124円 )

6日目

7
1800
300
2400
グレー
1台

1個

47,899( 52,689円 )

6日目

7
1800
300
2400
アイボリー
1台

1個

47,899( 52,689円 )

6日目

7
1800
450
2400
グレー
1台

1個

56,289( 61,918円 )

6日目

7
1800
450
2400
アイボリー
1台

1個

56,289( 61,918円 )

6日目

7
1800
600
2400
グレー
1台

1個

66,850( 73,535円 )

6日目

7
1800
600
2400
アイボリー
1台

1個

66,850( 73,535円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1段あたりの耐荷重が120kgで抜群の作業性と強度を兼ね備えたパネルタイプの軽量スチールラック。
【特長】
・両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプの軽量棚。ほこりや光線を遮ることができ、前面のみ解放されているため奥や横に積載物が落ちない。
・隣接する棚の間仕切りとしても利用可能。棚板の高さは50mmピッチ単位で調整可能。
・床を傷つけないよう支柱下部にベース付き。キャスターを取り付けることが可能。
・支柱形状 40×40mmのL型形状で棚板厚 35mm(カマチ部)のボルト締めタイプ。
【用途】
・棚単位ごとに仕分け分類し、数量を定めた保管に。
・オフィスや倉庫などでの小物整理に最適。本棚としての代用も可能。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            中量キャスターラック 40支柱タイプ

            中量キャスターラック 40支柱タイプ

              中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        スーパーラック スチール

                        スーパーラック スチール

                          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                            メーカー 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 22,794円 15,803円 17,330円 13,733円 30,635円 41,279円 41,808円 17,826円 19,364円 41,261円 15,049円 35,952円 14,577円
                            通常出荷日 6日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   10日目  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 - - - 単体型 - - - - - 単体型 -
                            均等積載量(kg/段) 120 120 150 150 300 - 300 200 200 300 150 - 200
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - - -

                            軽量ラック(軽量棚) パネルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パネルの後付けはできますか?
                            A
                            基本的に棚板とアングルの間に挟み込むように取り付ける仕様となります。後付けでパネルの取付は難しいです。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました