(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムリフト(電動油圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリムリフト(電動油圧式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
289,999円 ~ 375,296円
税込価格
318,999円 ~ 412,826円

【特長】・台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    テーブルリフト
  • 電源コード長さ(m):
    4
  • モーター出力(kW):
    0.4
  • 電源(V):
    三相200
  • 特長:
    台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
  • 昇降方式:
    電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • タービン油:
    ISO-VG32
  • 操作方法:
    フットスイッチ(コード長さ:2m)
  • ユニット:
    別置式
  • 使用頻度:
    15回/時間
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 昇降方式:電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • 電源:三相200V
  • 電源コード長さ:4m
  • 操作方法:フットスイッチ(コード長さ:2m)
  • ユニット:別置式
  • 最大使用頻度:15回/時間
 
外観図
スリムリフト 電動油圧式:関連画像

スリムリフト 電動油圧式の外観

スリムリフト 電動油圧式:関連画像

スリムリフト 電動油圧式の使用例

規格表

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法(mm)
幅×長さ
テーブル高さ
(mm)
上昇時間(秒)モーター出力
(kW)
質量
(kg)
50Hz60Hz
HLE-15-2007150200×70065~570860.454
HLE-15-2507150250×70065~570860.456
HLE-15-3007150300×70065~570860.458
HLE-15-2009150200×90065~700860.460
HLE-15-2509150250×90065~700860.462
HLE-15-3009150300×90065~700860.464
HLE-25-2008250200×80080~5801080.457
HLE-25-2508250250×80080~5801080.459
HLE-25-3008250300×80080~5801080.461
HLE-35-2008350200×800100~6001080.460
HLE-35-2508350250×800100~6001080.462
HLE-35-3008350300×800100~6001080.464

図面

HLE-15-2007

HLE-15-2007

HLE-15-2507

HLE-15-2507

HLE-15-3007

HLE-15-3007

HLE-15-2009

HLE-15-2009

HLE-15-2509

HLE-15-2509

HLE-15-3009

HLE-15-3009

HLE-25-2008

HLE-25-2008

HLE-25-2508

HLE-25-2508

HLE-25-3008

HLE-25-3008

HLE-35-2008

HLE-35-2008

HLE-35-2508

HLE-35-2508

HLE-35-3008

HLE-35-3008

使用方法・使用事例

使用方法

スリムリフト(電動油圧式) 使用例1スリムリフト(電動油圧式) 使用例2スリムリフト(電動油圧式) 使用例3スリムリフト(電動油圧式) 使用例4

注意・禁止事項

  • ※ 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
上昇時間(秒)50Hz
上昇時間(秒)60Hz
最大ズレ量L(mm)
テーブル寸法(mm)長さ
テーブル寸法(mm)幅
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4989999676617
464-4514
54000
505
65~570
200×700
8
6
22
-
-
1台

1個

289,999( 318,999円 )

9日目

150
4989999676624
464-4522
60000
635
65~700
200×900
8
6
21
900
200
1台

1個

304,650( 335,115円 )

18日目

150
4989999676631
464-4531
56000.0
505
65~570
250×700
8
6
22
-
-
1台

1個

292,477( 321,725円 )

18日目

150
4989999676648
464-4549
62000.0
635
65~700
250×900
8
6
21
900
250
1台

1個

309,489( 340,438円 )

18日目

150
4989999676655
464-4557
58000
505
65~570
300×700
8
6
22
700
300
1台

1個

294,855( 324,341円 )

18日目

150
4989999676662
464-4565
64000.0
635
65~700
300×900
8
6
21
900
300
1台

1個

311,964( 343,160円 )

14日目

250
4989999681017
464-4573
57000
500
80~580
200×800
10
8
20
-
-
1台

1個

326,607( 359,268円 )

14日目

250
4989999681024
464-4581
59000
500
80~580
250×800
10
8
20
800
250
1台

1個

328,990( 361,889円 )

18日目

250
4989999681031
464-4590
61000.0
500
80~580
300×800
10
8
20
800
300
1台

1個

331,450( 364,595円 )

9日目

350
4989999715385
464-4603
60000
500
100~600
200×800
10
8
27
800
200
1台

1個

370,440( 407,484円 )

18日目

350
4989999715392
464-4611
62000.0
500
100~600
250×800
10
8
27
-
-
1台

1個

372,911( 410,202円 )

9日目

350
4989999715408
464-4620
64000.0
500
100~600
300×800
10
8
27
800
300
1台

1個

375,296( 412,826円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
・シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
【用途】
・組み立て作業、部品の仕分け作業。

(i)ご注意

  • テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムリフト(電動油圧式)

スリムリフト(電動油圧式)

    スリムリフト 足踏み油圧式

    スリムリフト 足踏み油圧式

      リフターパンタ君

      リフターパンタ君

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

          ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

          ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

            テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

            テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

              ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

              ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                  ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                  ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                        ミニテール移動式

                        ミニテール移動式

                          ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                          ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 スギヤス 大阪タイユー スギヤス
                            通常価格 289,999円 107,581円 86,400円 234,915円 84,900円 131,848円 688,861円 98,065円 604,635円 121,970円 531,013円 250,000円 277,276円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   14日目~   9日目~   8日目   9日目~   15日目   30日目   11日目   9日目~   11日目~   8日目~   8日目~  
                            商品タイプ詳細 テーブルリフト テーブルリフト - - 簡易リフト - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 4 - - - - - - - - - - - -
                            モーター出力(kW) 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 三相200 - - - - 単相200 - - - - - - -
                            特長 台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。 - - - - - - - - - - - -

                            スリムリフト(電動油圧式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました