(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αエアコンクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

αエアコンクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
719円
税込単価
791円

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィンの強力洗浄剤。【特長】・強力噴射でフィン内部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • トラスココード:
    157-9444
  • JANコード:
    4989999440454
  • 質量(g):
    520.000
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤
  • 色:
    半濁色透明
  • 特長:
    室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
  • 用途詳細:
    家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用。(天井取付型やカーエアコンには使用不可)
  • 内容量:
    1缶(480ml)

型番

ALP-AIRC 解除

この商品は17個からご注文いただけます。

Loading...

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤

ALP-AIRC

ALP-AIRC

商品概要

  • 使用温度範囲:0~35℃
  • エアゾールタイプ
  • 容量:480ml
  • pH値:9(弱アルカリ性)
  • 質量:520g
  • 主成分:界面活性剤
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーナー用途住居用
トラスココード157-9444JANコード4989999440454
質量(g)520.000材質1主成分:界面活性剤
半濁色透明特長室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途詳細家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用。(天井取付型やカーエアコンには使用不可)内容量1缶(480ml)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-AIRC

1缶(480ml)
10

17個

719( 791円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィンの強力洗浄剤。
【特長】
・強力噴射でフィン内部に浸透して泡を発生、洗浄。
・カビ、ホコリ、タバコヤニなどアルミフィンに付着した汚れを簡単に洗浄。
・冷暖房効果が大幅にアップ。
・家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用。
【用途】
・ドレンホース付きの家庭用エアコン専用。
※ビル等に設置の天井据付型やカーエアコンには使用できない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αエアコンクリーナーの型番ALP-AIRCのページです。
型番ALP-AIRCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αエアコンクリーナー

αエアコンクリーナー

    αマルチクリーナースプレー 420ml

    αマルチクリーナースプレー 420ml

      強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

      強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

        ナノトタル油クリーナー/詰め換え用

        ナノトタル油クリーナー/詰め換え用

          トイレクリーナー

          トイレクリーナー

            オーバークリーンS

            オーバークリーンS

              トアレS

              トアレS

                azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤

                azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤

                  Linda アルパス 355ml×24/CS

                  Linda アルパス 355ml×24/CS

                    アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml

                    アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml

                      洗浄剤 リクイノックス LQ-1G 1ガロン

                      洗浄剤 リクイノックス LQ-1G 1ガロン

                        290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                        290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                          ピカール グラスターSG-1000 500ml

                          ピカール グラスターSG-1000 500ml

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 積水化学工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 アズマ工業 横浜油脂工業 アサヒペン 三商 エスコ 日本磨料工業
                            通常価格 719円 926円 1,809円 1,207円 7,014円 9,928円 8,703円 522円 1,242円 800円 20,800円 650円 2,022円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   3日目   4日目   1日目   1日目   9日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 - - クリーナー - クリーナー クリーナー
                            用途 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 住居用 水回り用 水回り用 水回り用 - - 床・壁用 - その他 ガラス用
                            トラスココード 157-9444 289-2014 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999440454 4989999311372 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 520.000 510.000 - - - - - - - - - - -

                            αエアコンクリーナーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            エアコンフィンの洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/17
                            一般的にに売っているものは発泡しないものが多いですが、これは発泡するので薬液の保持力が高いです。
                            液量も多いのでアルミフィン部分だけのスプレーであれば二度がけ出来る程の量です。
                            洗浄力は一般的なスプレー洗浄剤と比べると、優れていると思います。
                            吹き出し口の送風ファン周りの汚れはカビ汚れも加わるので、このスプレー1本で済ますのは難しそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            業務用冷蔵庫エバポレーター洗浄
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/06
                            エバポレーターの汚れ洗浄に使用、本体上部にあり水等による洗浄が行えない場所のため。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアコンの洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/19
                            量販店のものより汚れが良く落ちたと思います。値段も悪くない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアコンの洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/03
                            安いので購入しました。
                            普通に汚れが落ちているので問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スポットエアコンにも使用できますか。
                            A
                            使用できません。家庭用のルームエアコンのみとなります。
                            Q ドレーンから汚れと一緒に出てくるようだが、洗浄したところは拭き取らなくて大丈夫か。
                            A
                            エアコンのアルミフィンは薄く傷つきやすいので、スプレーを吹きかけるのみで、拭き取りなどはしないようして下さい。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト