(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,678円
税込単価
6,246円

・床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できる床面洗浄剤。【特長】・床...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • トラスココード:
    405-4628
  • 質量(kg):
    19.38
  • 特長:
    床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
  • 用途詳細:
    機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。
  • 希釈割合:
    頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上
  • 材質:
    非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤
  • 内容量:
    1箱(18L)

型番

ALP-CC18 解除

Loading...

油汚れ用洗浄剤“αコンクリートフロアクリーナー”

ALP-CC18

ALP-CC18。

蛇口付

蛇口付。

原液

原液。

使用例

使用例。

使用例2

使用例2。

製品仕様

  • 容量:18L
  • 質量:19.4kg
  • 主成分:非イオン界面活性剤・グリコール類・キレート剤
  • 生産国:日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-CC18

1箱(18L)
10

2個

5,678( 6,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できる床面洗浄剤。
【特長】
・床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できる。
・コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できる。
・汚れの度合いに応じて希釈して使用できるので経済的。(原液~20倍以上)
・火気にも安全な水性タイプの洗剤。
・希釈割合:
 頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上。
【用途】
・機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナーの型番ALP-CC18のページです。
型番ALP-CC18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー

油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー

    20kg鉱物油系洗浄剤

    20kg鉱物油系洗浄剤

      工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

      工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

        Kao ハイゼンS‐100

        Kao ハイゼンS‐100

          油分散剤

          油分散剤

            18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

            18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

              鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

              鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

                18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

                  18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                  18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                    油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

                    油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

                      床用洗剤 デグリーザーⅡ

                      床用洗剤 デグリーザーⅡ

                        強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

                        強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

                          工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ

                          工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ

                            メーカー トラスコ中山 エスコ コスモビューティ 花王 友和 エスコ ディバーシー エスコ エスコ トラスコ中山 アマノ トラスコ中山 ユシロ化学
                            通常価格 5,678円 17,290円 10,358円 10,715円 10,000円 10,700円 15,375円 10,957円 19,900円 2,126円 9,574円 1,809円 29,819円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 その他 機械、部品、設備、床用 床・壁用 - 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 床・壁用 機械、部品、設備、床用 床・壁用
                            トラスココード 405-4628 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 19.38 - - - - - - - - - - - -
                            特長 床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。 - - - - - - - - 天然油脂100%で環境と人に優しい、油汚れ用石けんです。香料無添加です。(誤飲防止に緑色の着色)高い生分解性で環境に優しく、石けんだから人にも優しいです。化学物質排出把握管理促進法に指定された化学物質は一切含んでいませんので、ご使用する上で管理の手間が省けます。水溶性の油汚れ用石けんです。 - - -

                            油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工場の掃除
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/03
                            工場内にリフトでついた汚れが多かったためこの洗浄剤を購入した清掃を行ったところ非常にきれいになった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 自動車整備工場の塗装床でも使えるか?
                            A
                            コンクリート床及びカラーコンクリート床に使っていただけます。
                            Q 水で薄めても使用できますか?
                            A
                            はい、汚れの度合いに応じて希釈できる水性タイプの洗剤です。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました