(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスクリーナーガラスマジックリン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ガラスクリーナーガラスマジックリン

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,486円
税込単価
2,735円

【特長】・こびりついた手あかや泥ハネ、タバコのヤニなどのしつこい汚れもひと拭き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    ガラス用
  • 内容量:
    1本(4.5L)
  • JANコード:
    4901301505767
  • トラスココード:
    385-5716
  • 材質1:
    主成分:エタノール・アルケニルコハク酸カリウム塩
  • 容量(kg):
    4.7
  • 容量(ml):
    4500
  • 質量(kg):
    4.7
  • 特長:
    こびりついた手あかや泥ハネ、タバコのヤニなどのしつこい汚れもひと拭きでスッキリ落とします。サッとひと拭きで透明に仕上がります。

型番

505767 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプクリーナー用途ガラス用
内容量1本(4.5L)JANコード4901301505767
トラスココード385-5716材質1主成分:エタノール・アルケニルコハク酸カリウム塩
容量(kg)4.7容量(ml)4500
質量(kg)4.7特長こびりついた手あかや泥ハネ、タバコのヤニなどのしつこい汚れもひと拭きでスッキリ落とします。サッとひと拭きで透明に仕上がります。
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

505767

10

2個

2,486( 2,735円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・こびりついた手あかや泥ハネ、タバコのヤニなどのしつこい汚れもひと拭きでスッキリ落とします。
・サッとひと拭きで透明に仕上がります。
【用途】
・ガラス・鏡・スチール・プラスチックに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクリーナーガラスマジックリン の型番505767のページです。
型番505767に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスクリーナーガラスマジックリン

ガラスクリーナーガラスマジックリン

    ガラスクリーナー グラスタースプレー

    ガラスクリーナー グラスタースプレー

      ガラスクリーナー グラスターゾル

      ガラスクリーナー グラスターゾル

        艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

        艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

          ガラスクリーナー透明

          ガラスクリーナー透明

            ソフト99 しっとり長持ち革クリーナー

            ソフト99 しっとり長持ち革クリーナー

              ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

              ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

                420ml ガラスクリーナー

                420ml ガラスクリーナー

                  ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

                  ガラスクリーナー グランス 液体タイプ

                    落書きクリーナー

                    落書きクリーナー

                      ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

                      ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

                        お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                        お風呂の洗浄 おふろ洗い BOTL-7

                          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

                          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

                            メーカー 花王 日本磨料工業 日本磨料工業 アズワン ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション サラヤ エスコ ディバーシー トラスコ中山 ミラコン ミラコン ジョンソン
                            通常価格 2,486円 473円 460円 1,020円 513円 673円 560円 610円 4,238円 637円 786円 500円 468円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   3日目   5日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー
                            用途 ガラス用 ガラス用 ガラス用 機械、部品、設備、床用 ガラス用 その他 ガラス用 ガラス用 ガラス用 ガラス用 ガラス用 住居用 ガラス用
                            内容量 1本(4.5L) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901301505767 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 385-5716 - - - - - - - - - - - -

                            ガラスクリーナーガラスマジックリン のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            洗面所のガラスに!
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                            スプレーボトルでワンプッシュ!汚れがきれいにおちます。
                            特に匂いもなく問題ありません。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            窓掃除に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/30
                            ヤニ汚れなどの汚れはよく落ちますが
                            ふき取りが結構大変でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガラス掃除に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/19
                            やはり最強メーカー、安心して使えます。泥汚れも、たばこヤニもきれいに落としてくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガラスの清掃用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            言わずと知れたガラス用洗剤です。
                            拭き筋も残らずサッと使えて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト