(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
103円 ~ 163円
税込価格
113円 ~ 179円

【特長】・装着確認がしやすい蛍光色です。・高い遮音性能です。【用途】・騒音作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    33
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    耳栓:ポリウレタン(PUR)
  • 特長:
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
  • 仕様:
    JIS T8161 EP1適合品
  • 内容量:
    1組

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード
コード長(mm)
トラスココード
質量(g/組)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
630
373-9619
1.8
1組

20個

163( 179円 )

1日目

-
373-9635
0.4
1組

20個

103( 113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着確認がしやすい蛍光色です。
・高い遮音性能です。
【用途】
・騒音作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

"E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

    使い捨て耳栓 ピュラフィット

    使い捨て耳栓 ピュラフィット

      耳栓"1100/1110"

      耳栓"1100/1110"

        "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

        "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

          耳栓 ウベックス エックスフィット

          耳栓 ウベックス エックスフィット

            使い捨て耳栓 ソフティ

            使い捨て耳栓 ソフティ

              使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

              使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                使い捨て耳栓 スパークプラグ

                使い捨て耳栓 スパークプラグ

                  耳栓 311・312・1290

                  耳栓 311・312・1290

                    耳栓 ウベックス コンフォーフィット

                    耳栓 ウベックス コンフォーフィット

                      デシダンプ耳栓 AFF

                      デシダンプ耳栓 AFF

                        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                          UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

                          UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

                            メーカー スリーエムジャパン モルデックス スリーエムジャパン スリーエムジャパン UVEX モルデックス モルデックス モルデックス アズワン UVEX NORTH UVEX UVEX
                            通常価格 103円 56円 82円 84円 47円 56円 57円 56円 110円 39円 704円 49円 50円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん - -
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - - - - -
                            NRR値(dB) 33 33 29 29 32 33 33 33 - 30 30 30 24
                            規格 JIS - JIS JIS - - - - JIS - - - -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー

                            "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            エアー音軽減へ!
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            工場内で毎日のようにエアーガンを使用するのですが、吹き付ける対象によって高い音がでて不快なため、その防止策として本商品を使用しましたが問題ありません。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/18
                            エアブローの音がうるさいので、いつもこれを使ってます。会話は普通に聞こえます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/06
                            長時間の使用でも耳が痛くならない小さめのものを探していたので、ちょうどいい感じです。
                            遮音効果は悪くはないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の遮音
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            容易に装着でき、遮音も抜群です。
                            復元力には限界があり、消耗品と考えておりますので、安価なのはとてもありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            同僚のイビキ対策
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            安くて静か❗長時間つけても寝返りしても痛くなりにくいです。
                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました